Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP2 級波長計提供快速、準確且可追溯的密集波分多工 (DWDM) 訊號波長量測,用於校準可調諧發射器雷射。我們的波長計具有高解析度和重複率,旨在滿足研發實驗室、生產線和校準環境中對絕對波長精度要求嚴苛的需求。憑藉廣泛的波長覆蓋範圍和亞皮米解析度,Keysight 波長計確保符合國際電信聯盟 (ITU) 網格,最大限度地減少與漂移相關的誤差,並加速調諧和驗證任務。請根據您所需的波長範圍和絕對波長精度等級,選擇適合您的波長計。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。
實現超精細波長解析度,絕對準確度可達 ±0.2 ppm,非常適合緊密間隔的 ITU 通道驗證和精細光譜調諧。
即時波長顯示和快速量測速度,可實現閉迴路雷射調諧和高產量製造工作流程。
涵蓋 C、L 和 O 頻段的多個光學波長範圍,以支援從光通訊到光子學的多元應用。
經原廠校準符合國際標準,具備長期穩定性和低漂移,讓您對每次波長量測充滿信心。
Wavelength range
700 nm to 1650 nm, 1270 nm to 1650 nm
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm 至 ± 1 ppm
Measurement cycle time
0.3 s 至 0.6 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz 至 15 GHz
Best power accuracy
± 0.5 dB 至 ± 0.6 dB
針對 700 nm 至 1700 nm 波長範圍內的光源與信號量測,86120D 多波長計提供了一系列令人注目的功能。憑藉 ±1.5 ppm 的準確度(典型值 ±1 ppm)以及僅 0.6 秒的量測循環時間,它是實現快速、自動化波長調整程序的理想選擇。
Keysight 多波長計是基於米歇爾干涉儀(Michelson interferometer)的儀器,可在指定的波長範圍內量測雷射光的波長與光功率。內建的 HeNe 雷射可隨時針對自然標準保證準確的絕對波長量測。可同時對多個雷射線進行量測,從而能夠量測 DWDM 信號以及法布里-珀羅(Fabry-Perot)雷射的多個線條。同時也提供寬頻模式,用於量測較寬線條的加權中心。
優勢:
本產品在 Windows 10 系統上使用 Sumatra PDF,或在執行 Windows 7 及更舊版本的系統上使用 Foxit Reader for Windows。
如需更多關於波長計的資訊,請造訪 Keysight 波長計。
Keysight 新型 86122C 多波長計具有 ±0.2 ppm 的絕對波長準確度和 ±0.15 ppm 的差分準確度,是光通訊測試領域中頂級的波長計。其 1270 至 1650 nm 的波長範圍涵蓋所有光纖到府、都會和長途傳輸系統。此儀器可一次量測多達 1,000 條雷射線的頻譜,這對於完全填充的密集波長分波多工 (DWDM) 系統而言綽綽有餘。
新型 86122C 是經過驗證的 86122A 和 86122B 的更新版本。此產品可用於高效開發、製造和驗證適用於當今和未來高速應用的可調諧發射器雷射和光學子系統。憑藉其可靠性和耐用性,此產品系列在製造現場和工程師的工作台上同樣受歡迎,並且堅固耐用,足以安裝在船上。來自業界大量已安裝波長計的統計資料,使我們能夠持續微調儀器,以降低擁有成本並延長使用壽命,尤其是在 24/7 運作的測試中:我們已將 86122C 的建議重新校準週期延長至兩年,並將內建參考雷射的預期壽命延長一倍。新型多波長計隨附五年保固,不僅涵蓋參考雷射,還涵蓋所有光機電零件。為確保持續支援,86122C 採用 Windows® 7 作業系統。前面板和後面板上的 USB 埠可用於連接 USB 隨身碟進行資料交換,以及連接滑鼠和鍵盤以方便操作。
86122C 多波長計的新型快速更新選項
我們的旗艦型號 Keysight 86122C 現已提供更快的更新速率。新型選項 86122C-110 將更新速率從每秒 2 次加速到每秒 3 次。量測週期時間從 0.5 秒縮短到 0.3 秒。為了保持相容性,先前的更新速率仍可透過選項 86122C-100 取得。
本產品在 Windows 10 系統上使用 Sumatra PDF,或在執行 Windows 7 及更舊版本的系統上使用適用於 Windows 的 Foxit Reader。
如需更多關於波長計的資訊,請造訪 Keysight 波長計。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
波長計是一種高精度光學儀器,用於量測雷射光源或寬頻發射器的中心波長。它透過擷取入射光學訊號並分析其干涉圖案來運作。然後,儀器會根據此干涉圖案計算波長,通常可達到亞皮米級精確度。有些波長計還能提供功率、波長漂移和模式穩定性的即時量測。
這些工具對於雷射波長準確度、光譜穩定性和 ITU 格柵對準至關重要的應用至關重要,例如在 DWDM(密集波分多工)系統、可調諧雷射源校準和光學元件驗證中。現代波長計通常經過工廠校準,並提供國際標準追溯性,以確保長期測量準確度和信心。
波長計廣泛應用於研發和製造環境中的各種光學測試。常見的應用包括:
在這些使用案例中,波長計可確保頻譜精確度、系統合規性和裝置重複性,這對於高速光通訊和光子系統至關重要。
選擇波長計時,最佳選擇取決於您需要多精確、多快速地特性化您的光源。以下是需要考量的最重要規格,以及每個規格如何影響光學測試與量測環境中的效能:
透過評估這些核心規格,您可以選擇一款波長計,使其精確符合您的光學測試要求,無論您是從事電信系統整合、可調諧雷射開發、量子光學,還是光子元件的生產測試。