XP2 級波長計,± 0.2 ppm 絕對波長準確度,支援多波長

新的 86122C 多波長量測儀是開發、製造和驗證可調式發射器雷射光源和光學電子系統的最佳工具,可支援目前和未來的各種高速應用。

產品影像
  • Wavelength range

    1270 nm to 1650 nm

  • 最佳功率準確度

    ± 0.5 dB

  • Measurement cycle time

    0.3 s

  • Minimum resolvable line separation

    5 GHz

  • Absolute wavelength accuracy

    ± 0.2 ppm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

86122C XP2 級波長計,支援多波長
86122C XP2 級波長計,支援多波長

型號:

86122C

數量

選購項目

1

多波長計 | 返回 Keysight 保固 - 5 年。

1

波長 1270 nm 至 1650 nm,+/-0.2 ppm

1

直式接觸介面 - PC(非彎角)

1

附帶測試資料的商業校準證書

焦點訊息

產品特性:

  • 增強的穩定型 HeNe 參考雷射器,使用壽命比其他機型高一倍
  • 提供 5 年保固,涵蓋整個儀器和所有零件
  • 絕對波長準確度: ±0.2 ppm
  • 差動波長準確度: ±0.15 ppm
  • 0.5 秒內完成波長掃描
  • 新特性:快速更新選項,可在 0.3 秒內完成波長掃描

新的 Keysight 86122C 多波長量測儀具有 ±0.2 ppm 的絕對波長準確度和 ±0.15 ppm 的差動波長準確度,是適用於光通訊測試的頂級波長量測儀。 它具有 1,270 至 1,650 nm 的波長範圍,可全面支援光纖到府、都會和長距離傳輸系統。 此外,它可同時量測多達 1,000 條雷射光線的光譜,對於高密度分波多工系統(DWDM)來說,此特性已非常夠用。

新款 86122C 是經過驗證的 86122A 和 86122B 的更新版本。 它是開發、製造和驗證可調式發射器雷射光源和光學子系統的最佳工具,可支援目前和未來的各種高速應用。 該系列產品具備無與倫比的可靠性和耐用性,是製造工廠和工程師工作台的必要配備,並且因為堅固耐用,經常被部署於各式船舶上。 利用業界廣泛部署之波長量測儀的統計資料,我們持續對儀器進行微調,以降低擁有成本並延長儀器使用壽命,甚至可因應全年無休的不間斷測試要求:我們將 86122C 的建議校驗期限延長為 2 年,並將內建參考雷射光源的預期壽命提高一倍。 新款多波長量測儀提供 5 年保固,不僅涵蓋參考雷射光源,同時還包括所有的光機(opto-mechanical)和電子零件。 Keysight 86122C 採用 Windows® 7 作業系統,以持續提供不間斷的支援。 前面板和背板均配備 USB 埠,可連接 USB 隨身碟(資料交換用)、滑鼠和鍵盤,以提供舒適的操作體驗。

Keysight 86122C 多波長量測儀新增快速更新選項
我們的旗艦型 Keysight 86122C 現在可提供更快的更新率。 新選項 86122C-110 將資料更新速率從每秒 2 次,提升到每秒 3 次。 量測週期時間從 0.5 秒縮短為 0.3 秒。 為維持相容性,如使用選項 86122C-100,仍可獲得先前的更新速率。

優點:

  • Keysight 86122C 經過最佳化,提供多項增強特性、2 年建議校驗週期和 5 年標準保固,可大幅降低擁有成本並減少停機時間,您完全無需支出額外的成本。
  • 只需暖機 15 分鐘即可達到指定的準確度。
  • 斜角連接器選項可避免對非隔離式雷射光源產生影響。
  • 具有 1,270 – 1,650 nm 的完整波長範圍和快速的波長掃描功能,讓您能有效率地分析可調式發射器等光學元件與波長的關聯性。
  • 具備出色的波長準確度,讓您能在高密度分波多工(DWDM)系統中,準確地進行通道特性分析,以便檢測通道的波長偏移,以及相鄰通道之間的串擾。
  • 具有 +10 dBm(+18 dBm 安全輸入位準)的高輸入功率位準,您無需使用額外的連接線和儀器(例如衰減器),即可測試發射器。
  • 此解決方案提供內建的光信噪比、波長和功率漂移應用軟體,可建立智慧型獨立測試站,進而縮小體積要求,並降低測試程序開發成本。
  • 內建的 HeNe 參考雷射器保證可隨時根據標準,即時決議準確的絕對波長量測結果,並可確保準確且可複製的實驗結果。

本產品使用 Windows 版 Foxit Reader。

如需更多關於波長計的資訊,請瀏覽 是德科技波長量測儀 頁面。