モデル:
86122C
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP2-class 波長計には86120シリーズが含まれます。
キーサイトの新しい86122C マルチ波長計は、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタレーザー光源や光サブシステムの開発、製造、検証に最適です。
Wavelength range
1270 nm to 1650 nm
Best power accuracy
± 0.5 dB
Measurement cycle time
0.3 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 0
モデル:
86122C
納期:
数量
オプション
1
マルチ波長メーター | キーサイト保証に戻る - 5年間。
1
波長 1270 nm~1650 nm、+/-0.2 ppm
1
ストレートコンタクトインターフェース - PC (非アングル)
1
テストデータ付き商用校正証明書
Keysight 86122C 光波長計は、絶対波長確度が±0.2 ppm、相対確度が±0.15 ppmで、光通信テスト用の最高クラスの波長計です。波長レンジは1270 nm~1650 nmで、すべてのファイバー・トゥ・ザ・ホーム、メトロ、長距離の伝送システムをカバーできます。測定器は一度に最大1,000本のレーザー線のスペクトラムを測定でき、最も利用されている高密度波長分割多重方式(DWDM)にも十分対応できます。
新しい86122Cは、実証済みの86122A/86122Bの最新バージョンです。この製品を使用すれば、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタ・レーザ光源や光サブシステムの開発、製造、検証を効率的に行うことができます。信頼性が高く耐久性に優れているという理由で、この製品ファミリーは製造フロアやベンチで広く使用されてきました。堅牢なので船上にも設置できます。業界で広く設置されている波長計から得られる統計データを用いてKeysightが継続的に測定器の微調整を行うので、維持コストが低く抑えられ、長期間使用することができます。特に、24時間/週7日の動作テストで有効です。86122Cの推奨再校正期間は2年に延長され、内蔵の基準レーザの寿命も2倍に伸びました。新しい光波長計には5年間の保証が付属し、基準レーザはもちろん、すべての光学機械、電子部品がサポートされます。サポートを確実に継続するために、86122CはWindows ® 7上で動作します。フロント・パネル/リア・パネルのUSBポートに、データの送受信を行うUSBフラッシュ・メモリや、操作用のマウス/キーボードを接続して利用することができます。
利点
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。