Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Wellenlängenmessern der Keysight XP2-Klasse gehört die Serie 86120.
Das neue Multi-Wellenlängenmessgerät 86122C von Keysight eignet sich optimal für die effiziente Entwicklung, Herstellung und Verifizierung von abstimmbaren Senderlasern und optischen Subsystemen für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen von heute und morgen.
Wavelength range
1270 nm to 1650 nm
Best power accuracy
± 0.5 dB
Measurement cycle time
0.3 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Mit einer absoluten Wellenlängengenauigkeit von ±0,2 ppm und einer differentiellen Genauigkeit von ±0,15 ppm zählt das neue Keysight 86122C Multi-Wellenlängenmessgerät zur Spitzenklasse der Wellenlängenmessgeräte für optische Kommunikationstests. Sein Wellenlängenbereich von 1270 bis 1650 nm deckt alle Glasfaser-, Metro- und Weitverkehrsnetze ab. Das Gerät kann die Spektren von bis zu 1000 Laserlinien gleichzeitig messen, was für voll belegte DWDM-Systeme (Dense-Wavelength Division Multiplexing) mehr als ausreichend ist.
Das neue 86122C ist eine aktualisierte Version der bewährten Modelle 86122A und 86122B. Das Produkt wird für die effiziente Entwicklung, Fertigung und Verifizierung von abstimmbaren Transmittersendern und optischen Subsystemen für die Hochgeschwindigkeitsanwendungen von heute und morgen eingesetzt. Aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ist diese Produktfamilie in der Fertigung ebenso beliebt wie auf den Prüfständen von Ingenieuren und robust genug für den Einsatz auf Schiffen. Statische Daten von einem großen Teil der installierten Wellenlängenmesser der Branche ermöglichen es uns, unsere Instrumente kontinuierlich im Hinblick auf geringere Betriebskosten und eine längere Nutzungsdauer zu optimieren, insbesondere beim 24/7-Testbetrieb: Wir haben das empfohlene Kalibrierungsintervall des 86122C auf zwei Jahre verlängert und die erwartete Lebensdauer des integrierten Referenzlasers verdoppelt. Der neue Multi-Wavelength Meter wird mit einer fünfjährigen Garantie geliefert, die nicht nur den Referenzlaser, sondern alle optomechanischen und elektronischen Teile abdeckt. Um eine langfristige Unterstützung zu gewährleisten, basiert das 86122C auf Windows ® 7. An der Vorder- und Rückseite zugängliche USB-Anschlüsse nehmen USB-Flash-Sticks zum Datenaustausch sowie Maus und Tastatur für eine komfortable Bedienung auf.
Neue Schnellaktualisierungsoption für das Mehrwellenlängenmessgerät 86122C
Unser Flaggschiffmodell, das Keysight 86122C, ist jetzt mit einer höheren Aktualisierungsrate erhältlich. Die neue Option 86122C-110 erhöht die Aktualisierungsrate von 2 auf 3 Messungen pro Sekunde. Die Messzykluszeit verkürzt sich von 0,5 auf 0,3 Sekunden. Aus Kompatibilitätsgründen ist die vorherige Aktualisierungsrate weiterhin unter der Option 86122C-100 verfügbar.
Dieses Produkt verwendet Foxit Reader für Windows.
Weitere Informationen zu Wellenlängenmessgeräten finden Sie unter Keysight Wellenlängenmessgeräte .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.