キーサイトのXP2-class波長計は、調整可能な送信機レーザーの校正のために、高密度波長分割多重(DWDM)信号の高速、高精度、およびトレーサブルな波長測定を提供します。高分解能と繰り返しレートを特長とする当社の波長計は、絶対波長精度が重要となるR&Dラボ、製造ライン、および校正環境の厳しい要求を満たすように設計されています。広い波長カバレッジとサブピコメートル分解能により、キーサイトの波長計は国際電気通信連合(ITU)グリッドへの準拠を保証し、ドリフト関連のエラーを最小限に抑え、チューニングおよび検証タスクを加速します。必要な波長範囲と絶対波長精度レベルに基づいて、必要な波長計を選択してください。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
±0.2 ppmまでの絶対精度で超高精細な波長分解能を実現し、密接に配置されたITUチャネルの検証や高精細なスペクトルチューニングに最適です。
リアルタイム波長表示と高速測定により、クローズドループレーザーチューニングと高スループットの製造ワークフローが可能になります。
C、L、Oバンドにわたる複数の光波長範囲をカバーし、光通信からフォトニクスまで多様なアプリケーションをサポートします。
国際標準に準拠した工場校正済みで、長期安定性と低ドリフトにより、すべての波長測定において信頼性を提供します。
Wavelength range
700 nm to 1650 nm, 1270 nm to 1650 nm
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm ~ ± 1 ppm
Measurement cycle time
0.3 s ~ 0.6 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz ~ 15 GHz
Best power accuracy
± 0.5 dB ~ ± 0.6 dB
86120D
700 nmから1700 nmの波長範囲における光源および信号の測定には、86120Dは魅力的な機能セットを提供します。これには、±1.5 ppmの確度 (標準±1 ppm) とわずか0.6秒の測定サイクルタイムが含まれます。
700 nm~1700 nmの波長範囲における光源や信号の測定において、86120Dマルチ波長計は魅力的な機能セットを備えています。±1.5 ppmの精度(標準±1 ppm)とわずか0.6秒の測定サイクルタイムにより、高速かつ自動化された波長調整手順を実現するのに最適です。
キーサイトの多波長測定器は、マイケルソン干渉計を基盤とした計測器であり、指定された波長範囲におけるレーザー光の波長および光パワーを測定します。内蔵のHeNeレーザーにより、自然標準に対していつでも正確な絶対波長測定が可能となります。複数のレーザーラインを同時に測定できるため、DWDM信号やファブリ・ペローレーザーの複数ラインの測定が可能です。また、より広いラインの加重中心波長を測定するための広帯域モードも利用可能です。
利点:
この製品は、Windows 10 ベースのシステムでは Sumatra PDF を、Windows 7 以前のシステムでは Foxit Reader for Windows を使用します。
波長計に関する詳細については、Keysightの波長計のページをご覧ください。
86122C
86122C 多波長測定器は、高速アプリケーション向けの波長可変送信用レーザーおよび光学サブシステムの効率的な開発、製造、検証に最適です。
絶対波長精度±0.2 ppm、差分精度±0.15 ppmを誇るキーサイト社の新型マルチ波長計「86122C」は、光通信試験用波長計の中でもトップクラスの性能を誇ります。1270~1650 nmの波長範囲は、FTTH(Fiber-to-the-Home)、メトロ、長距離伝送システムをすべて網羅しています。 本装置は、最大1,000本のレーザーラインのスペクトルを一度に測定することができ、全チャネルが使用されている高密度波長分割多重(DWDM)システムに対しても、十分な測定能力を備えています。
新型の86122Cは、実績のある86122Aおよび86122Bを改良したモデルです。本製品は、現在および将来の高速度アプリケーション向けの波長可変送信用レーザーや光学サブシステムの効率的な開発、製造、検証に使用されます。その信頼性と耐久性から、この製品ファミリーは製造現場でもエンジニアの作業台でも同様に広く採用されており、船舶への搭載にも耐えうる堅牢性を備えています。 業界に導入されている波長計の大部分から得られる統計データを活用することで、特に24時間365日稼働する試験環境において、総所有コストの低減と長寿命化を目指し、当社の計測器を継続的に微調整しています。その結果、86122Cの推奨再校正期間を2年に延長し、内蔵基準レーザーの予想寿命を2倍に延ばしました。 この新しいマルチ波長計には、基準レーザーだけでなく、すべての光機械部品および電子部品をカバーする5年間の保証が付いています。継続的なサポートを確保するため、86122CはWindows® 7をベースにしています。前面および背面パネルからアクセス可能なUSBポートには、データ交換用のUSBフラッシュドライブや、快適な操作のためのマウスやキーボードを接続できます。
86122C 多波長測定器向けの新しい高速更新オプション
当社のフラッグシップモデルであるKeysight 86122Cに、更新速度が向上した新オプションが追加されました。新しいオプション86122C-110により、更新レートが1秒あたり2回から3回に高速化されます。これにより、測定サイクル時間は0.5秒から0.3秒に短縮されます。 互換性を確保するため、オプション86122C-100では従来の更新レートも引き続き利用可能です。
この製品は、Windows 10 ベースのシステムでは Sumatra PDF を、Windows 7 以前のシステムでは Foxit Reader for Windows を使用します。
波長計に関する詳細については、Keysightの波長計のページをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
波長計は、レーザー光源または広帯域光エミッタの中心波長を測定するために使用される高精度光測定器です。入力された光信号を捕捉し、その干渉パターンを解析することで動作します。その後、この干渉パターンに基づいて波長を計算し、多くの場合、サブピコメートル単位の確度を実現します。一部の波長計は、パワー、波長ドリフト、モード安定性のリアルタイム測定も提供します。
これらのツールは、DWDM(高密度波長分割多重)システム、波長可変レーザー光源の校正、光コンポーネントの検証など、レーザー波長精度、スペクトル安定性、ITUグリッドアライメントが重要となるアプリケーションにおいて不可欠です。最新の波長計は通常、工場で校正されており、長期的な測定精度と信頼性を保証するために国際規格へのトレーサビリティを提供します。
波長計は、研究開発および製造環境の両方で、幅広い光学テストアプリケーションに使用されます。一般的な使用例は次のとおりです。
これらの各ユースケースにおいて、波長計はスペクトル精度、システム準拠、およびデバイスの再現性を確保します。これらは高速光通信およびフォトニックシステムにとって不可欠です。
波長計を選択する際、最適な選択は、光源をどの程度正確かつ迅速に特性評価する必要があるかによって異なります。考慮すべき最も重要な仕様と、それぞれが光学テストおよび測定環境での性能にどのように影響するかを以下に示します。
これらの主要な仕様を評価することで、テレコムシステムインテグレーション、波長可変レーザー開発、量子光学、またはフォトニックコンポーネントの生産テストのいずれに従事している場合でも、光テスト要件に正確に合致する波長計を選択できます。