Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP2 클래스 파장 측정기는 조정 가능한 송신기 레이저를 교정하기 위한 DWDM(고밀도 파장 분할 다중화) 신호의 빠르고 정확하며 추적 가능한 파장 측정을 제공합니다. 고해상도 및 반복률을 특징으로 하는 당사의 파장 측정기는 절대 파장 정확도가 중요한 R&D 연구소, 제조 라인 및 교정 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 광범위한 파장 범위와 서브 피코미터 분해능을 통해 키사이트 파장 측정기는 ITU(국제 전기통신 연합) 그리드 준수를 보장하고, 드리프트 관련 오류를 최소화하며, 튜닝 및 검증 작업을 가속화합니다. 필요한 파장 범위 및 절대 파장 정확도 수준에 따라 필요한 파장 측정기를 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 선택하십시오.
절대 정확도 ±0.2ppm의 초정밀 파장 분해능을 구현하며, 이는 밀집된 ITU 채널 검증 및 미세 스펙트럼 튜닝에 이상적입니다.
실시간 파장 표시 및 빠른 측정 속도는 폐루프 레이저 튜닝과 고처리량 제조 워크플로우를 가능하게 합니다.
광통신에서 포토닉스에 이르는 다양한 애플리케이션을 지원하기 위해 C, L, O 대역에 걸쳐 여러 광학 파장 범위를 지원합니다.
국제 표준에 따라 공장 교정되었으며, 장기 안정성과 낮은 드리프트를 통해 모든 파장 측정에서 신뢰를 제공합니다.
Wavelength range
700 nm to 1650 nm, 1270 nm to 1650 nm
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm ~ ± 1 ppm
Measurement cycle time
0.3 s ~ 0.6 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz ~ 15 GHz
Best power accuracy
± 0.5 dB ~ ± 0.6 dB
86120D
700 nm ~ 1700 nm의 파장 범위에서 광원과 신호를 측정할 수 있도록 86120D는 여러 가지 유용한 이점을 제공합니다. 여기에는 ±1.5 ppm 정확도(통상 ±1 ppm)와 0.6초에 불과한 측정 주기가 포함됩니다.
86120D 멀티 파장 미터는 700nm~1,700nm 파장 범위의 광원 및 신호 측정을 위해 주목할 만한 기능 세트를 제공합니다. ±1.5ppm의 정확도(typical ±1ppm)와 불과 0.6초의 측정 주기 시간으로, 빠르고 자동화된 파장 조정 절차에 이상적입니다.
키사이트 멀티 파장 미터는 지정된 파장 범위에 걸쳐 레이저 광의 파장과 광 전력을 측정하는 마이켈슨 간섭계 기반 계측기입니다. 내장 HeNe 레이저는 언제든 자연 표준에 대해 정확한 절대 파장 측정을 보장합니다. DWDM 신호와 Fabry-Perot 레이저의 다중 라인을 측정하여 다중 레이저 라인의 동시 측정을 수행합니다. 광대역 모드는 넓은 대역폭 라인의 가중 중심을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
장점:
이 제품은 Windows용 Foxit Reader를 사용합니다.
86122C
키사이트의 새로운 86122C 다중 파장 미터는 현재와 미래의 고속 응용 분야와 관련하여 조정 가능한 송신기 레이저와 광학 하위 시스템을 효율적으로 개발, 제조 및 검증하는 데 적합합니다.
±0.2 ppm의 절대 파장 정확도와 ±0.15 ppm의 차동 정확도를 보유한 새로운 키사이트 86122C 다중 파장 미터는 뛰어난 성능을 자랑하는 광학 통신 테스트용 파장 미터입니다. 1270 ~ 1650 nm의 파장 범위로 모든 광가입자망, 지하철 및 장거리 전송 시스템을 지원합니다. 계측기가 한 번에 최대 1,000개 레이저 라인의 스펙트럼을 측정할 수 있는데 이는 모든 부분을 사용 중인 고밀도 파장 분할 멀티플렉싱 시스템(DWDM)을 여유롭게 지원할 수 있는 수치입니다.
새로운 86122C는 성능을 입증받은 86122A 및 86122B를 업데이트한 버전입니다. 본 제품은 현재와 미래의 고속 응용 부분과 관련하여 조정식 송신기 레이저와 광학 하위시스템을 효율적으로 개발, 제조, 검증하는 데 사용됩니다. 뛰어난 안정성과 내구성을 갖춘 이 제품군은 제조 현장과 엔지니어 벤치에서 널리 사용되며, 광범위하게 견고하여 선박에 설치할 수도 있습니다. 해당 업계에 설치된 다수의 파장 미터로부터 얻은 통계 데이터를 통해 계측기를 끊임없이 미세 조정하여 특히 쉽지 않고 진행되는 테스트에서 소유 비용을 줄이고 사용 기간을 늘릴 수 있으며, 86122C의 권장 교정 기간을 2년으로 연장하고 내장된 레퍼런스 레이저의 예상 수명을 2배로 늘렸습니다. 새로운 다중 파장 미터와 함께 제공되는 5년 보증은 레퍼런스 레이저뿐만 아니라 모든 광기계 및 전자식 부품을 지원합니다. 지속적인 지원 가능성을 보장하기 위해 86122C는 Windows ® 7 기반입니다. 전면 및 후면 패널에서 액세스할 수 있는 USB 포트를 통해 데이터 교환을 위한 USB 플래시 드라이브와 편리한 작업을 위한 마우스 및 키보드를 호스팅합니다.
새로운 86122C 다중 파장 미터 고속 업데이트 옵션
이제 키사이트의 대표 모델인 86122C의 업데이트 속도를 더 빠르게 만들 수 있습니다. 신규 옵션 86122C-110을 통해 업데이트 속도를 초당 2에서 3으로 높일 수 있습니다. 측정 사이클 시간은 0.5초에서 0.3초로 줄어듭니다. 호환성과 관련하여 옵션 86122C-100을 통해 이전의 업데이트 속도도 여전히 활용할 수 있습니다. 새로운 다중 파장 미터와 함께 제공되는 5년 보증은 레퍼런스 레이저뿐만 아니라 모든 광기계 및 전자식 부품을 지원합니다. 지속적인 지원 가능성을 보장하기 위해 86122C는 Windows ® 7 기반입니다. 전면 및 후면 패널에서 액세스할 수 있는 USB 포트를 통해 데이터 교환을 위한 USB 플래시 드라이브와 편리한 작업을 위한 마우스 및 키보드를 호스팅합니다.
이 제품은 Windows용 Foxit Reader를 사용합니다.
파장 미터에 대한 자세한 내용은 키사이트 파장 미터를 방문하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
파장계는 레이저 소스 또는 광대역 광 이미터의 중심 파장을 측정하는 데 사용되는 고정밀 광학 기기입니다. 이 기기는 들어오는 광 신호를 캡처하고 그 간섭 패턴을 분석하여 작동합니다. 그런 다음 이 간섭 패턴을 기반으로 파장을 계산하며, 종종 서브 피코미터 정확도를 제공합니다. 일부 파장계는 전력, 파장 드리프트 및 모드 안정성에 대한 실시간 측정값도 제공합니다.
이러한 도구는 DWDM(고밀도 파장 분할 다중화) 시스템, 튜너블 레이저 소스 교정 및 광 부품 검증과 같이 레이저 파장 정확도, 스펙트럼 안정성 및 ITU 그리드 정렬이 중요한 애플리케이션에 필수적입니다. 최신 파장 측정기는 일반적으로 공장 교정되며 장기적인 측정 정확도와 신뢰성을 보장하기 위해 국제 표준에 대한 추적성을 제공합니다.
파장계는 R&D 및 제조 환경 모두에서 광범위한 광 테스트 애플리케이션에 사용됩니다. 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
이러한 각 사용 사례에서 파장계는 고속 광 통신 및 광자 시스템에 중요한 스펙트럼 정밀도, 시스템 준수 및 장치 반복성을 보장합니다.
파장 미터를 선택할 때, 최적의 선택은 광원을 얼마나 정밀하고 빠르게 특성화해야 하는지에 따라 달라집니다. 다음은 고려해야 할 가장 중요한 사양과 각 사양이 광 테스트 및 측정 환경에서 성능에 미치는 영향입니다.
이러한 핵심 사양을 평가함으로써 통신 시스템 통합, 튜너블 레이저 개발, 양자 광학 또는 포토닉스 부품 생산 테스트 등 어떤 분야에서 작업하든 광학 테스트 요구 사항에 정확히 부합하는 파장 측정기를 선택할 수 있습니다.