Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
100G-LR4コンポーネントの波長/偏波依存性
波長分割多重(WDM)の使用は、1300 nmのOバンド波長範囲でますます増加しています。このノートでは、波長および偏波依存コンポーネントテストのサポートについて説明します。
Keysight N77xx Just Enough Test シリーズ置き換えのポイント 光スイッチ編
フライヤ
キーサイト U1210シリーズ ハンドヘルド・クランプ・メータ
U1210シリーズ ハンドヘルド・クランプメーターのデータシート
WaveTest 6で新規Wi-Fi 6市場を獲得
三井情報株式会社が、キーサイトのWaveTest 6で、Wi-Fi 6市場参入への時間を短縮化した方法をご紹介します。
Keysight V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ
この2ページのクイックファクトシートでは、V3500A ハンドヘルドRFパワーメータの主要な機能と仕様を強調しています。
キーサイト 81199A ワイドバンド波形センター
WiGig、Wireless HD、IEEE 802.11adに対応する、完全かつ準拠した60 GHzワイヤレスソリューション。
BenchLink Waveform Builder クイックマニュアル
アプリケーションノート
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ
CX3300シリーズは、14/16ビットのダイナミックレンジ、最大200 MHzの帯域幅、低ノイズにより、これまで見ることができなかった低レベル電流波形を正確に可視化できる世界初の測定器です。
33503B BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア
波形発生器用の本格的な波形作成ソフトウェアです。 キーサイトファンクション/任意波形/パルス波形発生器モデル33522A/33521A/33250A/33220A/33210A/81160A/81150A用
Keysight Technologies パワー・メータ、パワー・センサ
パワーメータ
Keysight Technologies M9099 Waveform Creatorアプリケーションソフトウェア
このテクニカル概要では、M9099 Waveform Creatorアプリケーションソフトウェア製品に関する技術情報およびその他の情報を提供します。
802.11p WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments)測定ソリューション | キーサイト
このアプリケーションノートでは、802.11p規格の詳細と、802.11pデバイスのデザイン、テスト、解析方法について説明します。
キーサイト・テクノロジー 8160xxシリーズ 波長可変レーザー光源
キーサイト 8160xx ファミリの波長可変レーザー光源は、1260 nmから1650 nmまでの全波長範囲を提供し、最高のチューニングおよびスイープ精度とパワー安定性を実現します。
Keysight Technologies InfiniiVision 3000 Xシリーズ 新・定番オシロスコープとLeCroy WaveJetオシロスコープ
キーサイト InfiniiVision 3000 XシリーズとLeCroy WaveJetシリーズ オシロスコープの比較をご覧ください。
基本を見落とすことで、ミリ波機器のメリットを犠牲にしないでください。
ミリ波に特化したeBook。ミリ波周波数での信号解析に焦点を当てています。ミリ波周波数でのテストに適した信号解析装置の選択方法と使用方法を学びます。
Keysight Technologies 2000 XシリーズとTeledyne LeCroy WaveAce 200/2000シリーズ オシロスコープ
キーサイト InfiniiVision 2000 XシリーズとLeCroy WaveAce オシロスコープの比較を迅速にご確認ください。
MetaOptic Designer
MetaOptic Designerは、ユーザーが指定した条件に基づいてメタレンズ/メタサーフェスを生成する逆設計ツールです。その主な機能についてご紹介します。
Keysight Technologies N7744Aマルチポート光パワー・メータ(4チャネル)/N7745Aマルチポート光パワー・メータ(8チャネル)
キーサイトの新しいLXI準拠N7744AおよびN7745A光パワーメーター(4または8のパワーセンサーチャネルを備えた)のデータシート
キーサイト U1190 シリーズクランプ・メータ
このデータシートでは、内蔵懐中電灯、Vsense、ワイヤセパレータなどの機能を備えたU1190シリーズのクランプメータを紹介しており、ユーザーが現在の環境でより良く作業できるようにします。
Keysight Technologies V3500AハンドヘルドRFパワー・メータ
キーサイト・テクノロジー初の手のひらサイズのパワー・メータは、ラボ品質の高いRFパワー測定を実現し、設置・保守またはR&Dラボ環境に最適です。
何をお探しですか?