這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
固定式光源模組
81655A、81656A、81657A、81663A
產品特性
是德科技提供各式各樣的固定式雷射光源,有單波長和雙波長模組可供選擇,進一步壯大了是德科技光波解決方案平台的陣容。
8165xA Fabry-Perot 雷射光源可與光功率錶模組搭配使用,以便對寬頻元件和光纖進行插入損耗、光回返損耗,以及 PDL 量測。
Keysight 81663A 分布反饋雷射光源是執行放大器測試和分波多工(WDM)系統測試應用的最理想選擇。 81663A 分布反饋(DFB)雷射光源模組涵蓋 PON 和常見的 WDM 波長。 它具備基於 ITU 網格中心波長的精密調諧能力,讓您能根據高密度分波多工(DWDM)系統的最新要求,靈活地進行測試設定。
利用其精密調諧能力,您可在 DWDM 系統中,將中心波長從一個 DWDM 傳輸通道轉移到另一個相鄰的通道。 內建的隔離器可確保最高的雷射穩定度,即使光路徑中存在反射也不受影響。
保護您的創新投資
使用合適的配件提高工作效率
外部測試元件,例如纜線、轉接器和放大器,是量測系統中的關鍵元件,通常也是較弱的環節。 是德科技測試配件可提高您的工作效率,並提供準確且可重複的結果、出色的射頻效能,以及無與倫比的品質和可靠性,以便將量測不確定性降到最低。
16861A 34 通道可攜式邏輯分析儀精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助