這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
可滿足您特定需求的雜訊源
無論您是使用系統、子系統、子組裝件,還是分離式元件,每個元件都會添加雜訊,進而影響接收器的整體效能。 藉由量測元件並降低其雜訊指數,您可賦予元件競爭優勢。
SNS 系列雜訊源與 NFA 系列的雜訊指數分析儀搭配使用,可簡化量測設置和提升精確度與可靠度。
當連接到 NFA 系列分析儀時,雜訊源會自動將電子儲存的校準數據下載到分析儀,並自動量測其自身的溫度,以便對校準數據進行補償。
這涵蓋了不同的頻率範圍、過量雜訊比 (ENR) 和同軸連接器類型的應用。
選擇符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
SNS 系列 N4001A 雜訊源可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍內提供 15 dB ENR(標稱值),其具有低反射係數,非常適合用於一般用途。
SNS 系列 N4002A 雜訊源可在 10 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍內,可靠而準確地量測高達 30 dB 的 DUT 雜訊指數。
SNS 系列 N4000A 雜訊源專為準確量測低雜訊元件而設計,頻率範圍為 10 MHz 至 18 GHz,ENR 標稱值為 6 dB。
下一頁
使用合適的工具擴充您的功能
搭配合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
保護您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助