Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 相位雜訊分析儀分為兩個級別。PN3 級包括 E5045A-E5047A 信號源分析儀,PN7 級則包括 E5055A-E5058A 信號源分析儀和 N5511A 相位雜訊測試系統。它們提供準確、高靈敏度的量測,以偵測最低水準的相位雜訊和寄生信號。增強型互相關方法可抑制內部雜訊,並確保準確、可重複的結果 —— 特別是在量測具有極低相位雜訊的信號源時。我們的高階型號支援超高靈敏度的量測,讀數可達 kT 熱雜訊底線(-177 dBm/Hz),確保對最低可能的信號準則進行精確特性分析。您可以從我們的熱門配置中選擇一種,或是針對您的應用進行特定配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方的資源。
偵測低位準相位雜訊和高靈敏度雜散訊號,可對訊號源進行精確特性分析,並確保待測裝置 (DUT) 的可靠效能。
採用雙獨立通道,透過互相關主動抑制內部雜訊,可精確可靠地量測相位雜訊極小的訊號源。
專為精確量測脈衝和非脈衝訊號的絕對與殘餘相位雜訊而設計,以便全面評估整體系統和元件層級的性能。
測量振幅調變 (AM) 和基頻雜訊,兩者皆會降低數位調變訊號中的誤差向量幅度 (EVM),並影響整體相位雜訊性能。
Maximum frequency
7 GHz 至 54 GHz
Maximum offset frequency
8 GHz 至 8 GHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-149 dBc/Hz 至 -153
Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1
-187 dBc/Hz 至 -150 dBc/Hz
Keysight E5045A PN3 訊號源分析儀在精巧的單元中提供一體化的訊號源量測系統。內建可編程電源和低雜訊調諧電壓,設定輕而易舉。
E5045A 型號包含以下功能:
E5058A SSA-X 訊號源分析儀在單一機箱中提供精確的量測。此解決方案全面且多功能,可評估高達 54 GHz RF 訊號的相位雜訊及其他相關參數。彈性的量測設定和現代化的使用者介面可提高量測效率,而透過軟體提供的應用支援則可擴展量測範圍以滿足新需求。
Keysight N5511A 相位雜訊測試系統(PNTS)讓您能以低至 kT(-177 dBm/Hz)的讀值,執行達到物理極限的量測。 N5511A PNTS 是經典的 Keysight E5500 相位雜訊量測系統的替代產品,專為滿足相位雜訊系統高階使用者的需求而設計。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
直接頻譜
這種量測方法是量測相位雜訊的經典方法:直接量測連續波 (CW) 訊號的頻譜及其雜訊旁帶功率。傳統上,此方法無法將 AM 雜訊與 PM 雜訊分離。現代相位雜訊分析儀、訊號分析儀、示波器和網路分析儀將訊號數位化並解調為幅度和相位,允許 AM/PM 分離在儀器的數位化頻寬範圍內發生。多通道儀器能夠進行交叉相關。
類比相位偵測器
此方法使用雙平衡混頻器作為相位檢測器,以抑制載波並量測 RF 和 LO 埠之間的相位差。移除載波可提高 ADC 滿刻度或接收器前置放大器壓縮電平的上限,因此,透過使用低 NF 基頻 LNA 放大檢測到的相位雜訊來最佳化系統靈敏度。
與直接頻譜法相比,這可大幅提升初始靈敏度,但取決於參考源 (LO) 的相位雜訊性能。多通道儀器能夠進行互相關。
互相關
這不是一種量測方法,而是一種可以使用上述兩種量測方法中任何一種的技術。輸出訊號被分割並發送到兩個獨立的硬體通道,然後計算並對多次採集進行交叉頻譜(交叉 PSD)平均。與兩個通道相關或共有的雜訊(來自待測裝置)將被保留,而不相關的雜訊(由量測系統產生)將被消除。交叉相關相位雜訊分析儀的理論最終靈敏度是 kT 熱雜訊基底,但代價是可能需要數十億次採集才能完成計算的時間。
初始量測系統靈敏度
對於非互相關相位雜訊分析儀,靈敏度顯示可量測的最大動態範圍(最小相位雜訊)。對於互相關分析儀,這是一個初始靈敏度,會隨著相關增益而改善。
相關增益
相關數每增加 10 倍,相關增益就會將整個偏移範圍內的初始靈敏度提高 5 dB,直到達到 kT 熱相位雜訊底限。
量測至初始靈敏度的時間
相關增益對於所有互相關相位雜訊分析儀都以類似方式擴展。由於時間和相關數彼此成正比,因此達到初始靈敏度所需的時間(通常是最近偏移處的 1 個相關)將決定總量測時間,並允許相位雜訊分析儀之間進行同類比較。
頻率範圍與頻率偏移
相位雜訊分析儀的頻率範圍決定了可測量 DUT 的中心頻率。現代相位雜訊分析儀可測量從直流 (基頻) 到毫米波頻率。
使用能夠量測近端相位雜訊(低偏移)的相位雜訊分析儀,對於設計 10 MHz OCXO、判斷 OFDM 訊號對 EVM 的相位雜訊貢獻,以及設計雷達系統而言,尤為重要。
使用能夠量測遠端相位雜訊(高偏移)的相位雜訊分析儀,對於判斷寬頻單載波和多載波應用中相位雜訊對 EVM 的貢獻,以及判斷高頻時脈在極寬頻寬下的整合相位雜訊(抖動)而言,非常重要。
輸入功率範圍
輸入功率定義了測量的有效動態範圍,因為相位雜訊始終是 dBc/Hz 的雜訊載波比測量(相對於載波功率)。
雷達
雷達系統需要出色的相位雜訊性能,尤其是在近載波偏移處。都卜勒雷達測量因移動目標而產生頻率偏移的迴波訊號。雷達本機振盪器 (LO) 上的相位雜訊將會出現在目標迴波訊號,以及來自地面等靜止物體的大量非目標雜波迴波訊號上。雜波訊號上的此類相位雜訊可能會部分或完全遮蔽目標訊號,具體取決於其電平以及與載波的頻率分離程度。
數位通訊
隨著通訊系統變得更複雜且頻寬更寬,相位雜訊對系統效能的影響變得更明顯。對於具有寬頻寬的高階調變格式,遠端偏移相位雜訊通常是 EVM 的主要影響因素。
正交分頻多工 (OFDM)
在現代通訊系統中,OFDM 的某些實作可以使次載波頻率間隔非常接近。這些載波會將其相位雜訊施加到相鄰載波上。在這種情況下,近端相位雜訊通常對性能產生主導影響。載波追蹤有助於緩解此問題。
請使用涵蓋您的信號源載波頻率、輸出功率和所需偏移頻率範圍的相位雜訊分析儀。其測量雜訊底板應顯著低於待測元件的預期相位雜訊。允許信號源與分析儀穩定,遵循儀器的校正程序,並選擇適合該信號源頻率穩定度的設定。回報載波指定偏移處的單邊帶相位雜訊,單位為 dBc/Hz。對於低雜訊信號源,請使用互相關來減少不相關的儀器雜訊並提高測量靈敏度。
直接頻譜測量可測量相對於載波之指定偏移處的雜訊邊帶功率。其靈敏度取決於分析儀的雜訊底板、內部相位雜訊和動態範圍。傳統實作會測量合併的 AM 與相位雜訊,而具有數位解調功能的現代儀器則可在其數位化頻寬內將它們分離。
互相關是一種可提高靈敏度的技術,可搭配直接頻譜或相位檢測器測量使用。它會比較兩個獨立的測量通道並對其互相關頻譜進行平均,從而減少不相關的儀器雜訊,同時保留兩個通道共有的雜訊(包括信號源的相位雜訊)。進行更多平均可提高靈敏度,但會增加測量時間。