Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 相位雜訊分析儀分為兩級。PN3 級包含 E5045A-E5047A 相位雜訊分析儀,PN7 級則包含 E5055A-E5058A 相位雜訊分析儀。
Keysight N5511A 相位雜訊測試系統(PNTS)是經典的 Keysight E5500 相位雜訊量測系統的替代產品。
Maximum frequency
40 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-153
Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1
-187 dBc/Hz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N5511A 相位雜訊測試系統(PNTS)讓您能以低至 kT(-177 dBm/Hz)的讀值,執行達到物理極限的量測。 N5511A PNTS 是經典的 Keysight E5500 相位雜訊量測系統的替代產品,專為滿足相位雜訊系統高階使用者的需求而設計。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。