Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 媒體轉換器分流器

Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 媒體轉換器分流器

簡化 Gigabit 銅纜監控和安全設備與 Gigabit 光纖網路鏈路的連接

已經擁有此產品? 瀏覽技術支援網頁

監控 Gigabit 銅纜工具與光纖網路的連接存取

Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 媒體轉換器分流器

Keysight Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 分流器可簡化 Gigabit 銅纜監控和安全設備與 Gigabit 光纖網路鏈路的連接。 Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 分接器支援對 1000 Mbps 的 Gigabit 鏈路進行被動監控。

透明存取

Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 分流器可建立永久性的被動式存取埠,不會造成單點故障,也不會干擾其他網路連接。 這些被動式分流器可 24 小時地進行全雙工監控,對網路流量沒有任何的影響。

安全性和可視化

由於沒有 IP 位址,監控裝置可以與網路完全隔離開來,大大降低遭受攻擊的風險。 然而,連接到分流器的監控設備,仍然可以看到所有流量(包括 Layer 2 和 Layer 3 錯誤),如同位於內網一樣。

可靠性

如需進一步確保正常運作,我們的 Gigabit 光纖轉 1000Base-TX 分流器還提供備用電源連接。 如果主電源故障,分流器會自動切換到備用電源。 分流器正面的電源 LED 指示燈可顯示目前的電源狀態 – 即使斷電後重啟,網路流量絲毫不會出現任何延遲。

是德科技客服中心提供您需要的協助