- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 네트워크 가시성 | 키사이트
- 네트워크 탭 | 키사이트 Keysight
- 기가비트 파이버-1000Base-TX 미디어 변환기 Tap
Gigabit Copper 도구에 대한 파이버 네트워크와의 모니터링 액세스
기가비트 파이버-1000Base-TX 미디어 변환기 Tap
키사이트의 기가비트 파이버-1000Base-TX Tap은 기가비트 구리선 모니터링 및 보안 디바이스를 기가비트 파이버 네트워크 링크에 간편하게 연결합니다. 기가비트 파이버-1000Base-TX Tap은 1000Mbps에서 기가비트 링크의 수동 모니터링을 지원합니다.
투명한 액세스
기가비트 파이버-1000Base-TX Tap은 장애 지점을 도입하거나 다른 네트워크 연결을 방해하지 않고 영구적인 수동 액세스 포트를 설정합니다. 이러한 수동 Tap은 24시간 네트워크 트래픽에 영향을 미치지 않으면서 전이중 모니터링을 제공합니다.
보안 및 가시성
IP 주소가 없으면 모니터링 디바이스가 네트워크에서 격리되어 공격에 대한 노출이 크게 줄어듭니다. 그러나 Tap에 연결된 모니터링 디바이스는 계층 2 및 계층 3 오류를 포함하여 마치 인라인인 것처럼 모든 트래픽을 계속 봅니다.
신뢰성
추가 가동 시간 보호를 위해 키사이트의 기가비트 파이버-1000Base-TX Tap은 예비 전원 연결을 제공합니다. 주 전원에 장애가 발생하면 Tap이 자동으로 백업 전원으로 전환합니다. Tap 전면의 전원 LED는 현재 전원을 나타냅니다. 전원이 끊겼다가 다시 공급되더라도 네트워크 트래픽에는 항상 지연이 없습니다.
다른 도움이 필요하십니까?