お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ギガビットファイバー~1000BASE-TX メディアコンバータTap
ギガビット・カッパー・モニタリングおよびセキュリティデバイスとギガビット・ファイバー・ネットワーク・リンクの接続を簡素化
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする
ファイバーネットワークでのギガビット・カッパー・ツールのモニタリングアクセス
ギガビットファイバー~1000BASE-TX メディアコンバータTap
キーサイトのギガビットファイバー~1000BASE-TX Tapはギガビット・カッパー・モニタリングおよびセキュリティデバイスとギガビット・ファイバー・ネットワーク・リンクの接続を簡素化します。 ギガビットファイバー~1000BASE-TX Tapは1000 Mbpsのギガビットリンクのパッシブモニタリングをサポートします。
トランスペアレントなアクセス
ギガビットファイバー~1000BASE-TX Tapは、障害点を発生させたり、他のネットワーク接続を妨げたりすることなく、恒久的なパッシブアクセスポートを確立します。 これらのパッシブタップは、24時間体制でネットワークトラフィックに影響を与えることなく、全2重モニタリングが可能です。
セキュリティおよび可視化
IPアドレスがなければ、監視デバイスはネットワークから分離され、攻撃にさらされる機会が劇的に低減します。 しかし、Tapに接続された監視デバイスは、インラインであるかのようにレイヤー2、3のエラーを含む全トラィックを可視化することが可能です。
信頼性
さらなるアップタイムの保護のため、ギガビットファイバー~1000BASE-TX Tapは冗長電源による接続を提供します。 万が一主電源が故障した時、Tapが自動的にバックアップ電源に切り替わります。 Tapの前面にある電源LEDは、現在の電源を示しますー電源が失われて再投入された場合でも、ネットワークトラフィックの遅延は常にゼロです。
ご要望、ご質問はございませんか。