Copper 分流器

為電介面線路提供完整的流量可視化

Copper 分流器系列

產品特性

是德科技 Copper 分流器提供網路隔離功能,可將任何意外或惡意傳回監測埠的流量拒之門外。 Copper 分流器沒有 IP 位址,因此可與網路隔離開來,以避免遭受外部攻擊。

我們的分流埠匯集器是隨插即用的簡易解決方案,解決了許多監控系統(包括大多數基於軟體的解決方案)僅提供一個單通道 NIC,導致全雙工可視化受限的問題。

  • 可讓所有網路流量通過 – 無須依賴 SPAN 埠
  • 具有功率、速度、鏈路和活動等 LED 指示燈
  • 鏈路故障檢測功能可避免有任何未偵測到的網路鏈路故障
  • 匯集分流器 – 將兩個方向的監控鏈路整合到單一工具埠

選擇適合您的可視化架構的 Copper 分流器

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助