Copper TAP

カッパーリンクのトラフィックについて完全な可視化

銅線Tapシリーズ

ハイライト

キーサイト Copper Tapsは、ネットワークを分離し、偶発的もしくは悪意を持ってモニターポートに送り返されたすべてのトラフィックを破棄します。 銅線tapsがネットワークから分離されるのはIPアドレスを持たず、外部からの攻撃に晒されることがないためです。

キーサイトのTapポートアグレゲーターは、シンプルなプラグアンドプレイソリューションで、ほとんどのソフトウェア・ベース・ソリューションなどの多くのモニタリングシステムが、シングルチャネルNICの提供のみになり全2重可視化を制限してしまうという問題に対応しています。

  • すべてのネットワークトラフィックの通過
  • 電源、速度、リンクおよびアクティビティをLEDで表示
  • Link Fault Detectが未検出のネットワークリンク障害を防止
  • アグリゲーションタップ-モニター対象の双方向リンクを単一のツールポートに統合

可視化アーキテクチャー用に最適な銅線Tapを選択

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。