這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
高效能 PXI 系統
是德科技的突破性技術,可協助量子、航太與國防等領域的工程師,加速獲得最新的創新成果。 M5000 系列包含 4 個高效能 PXIe 模組:
- M5200A PXIe 數位轉換器
- M5201A PXIe 降頻器
- M5300A PXIe 射頻任意波形產生器
- M5301A PXIe 基頻任意波形產生器
- M5302A PXIe 數位 I/O
M5000 系列和 M9046A 機箱讓您能輕鬆建構 PXI 系統,這些機箱具有絕佳的擴充性,可滿足您的需求,進而提供應用所需的效能。
量子控制
Keysight M5000 系列是是德科技量子控制系統(QCS)的骨幹 - 這套完整的數位解決方案,讓您無需自行設計客製化控制解決方案。
傳統硬體中用於量子控制的類比 LO 和混頻器,需進行頻繁校驗,因為它們會帶來洩漏雜訊,導致系統效能逐漸漂移。 Keysight M5000 系列完全不需要使用這些元件,因而大幅提高了易用性、提供無與倫比的雜訊效能,進而改善了長期穩定性。
使用合適的工具提升您的工作技能
搭配合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助