주요 특징

고성능 PXI 시스템

키사이트의 혁신적인 기술이 퀀텀, 항공우주 방위 등의 부문에서 최신 혁신을 지원합니다. M5000 시리즈는 다음과 같은 네 가지 고성능 PXIe 모듈로 구성됩니다.

  • M5200A PXIe 디지타이저
  • M5201A PXIe 하위 변환기
  • M5300A PXIe RF AWG
  • M5301A PXIe 베이스 밴드 AWG
  • M5302A PXIe 디지털 I/O

M5000 시리즈와 확장성 옵션을 갖춘 M9046A 섀시를 사용하여 PXI 시스템을 구축하면 해당 분야에서 필요로 하는 성능과 요구를 충족할 수 있습니다.

양자 제어

M5000 시리즈는 맞춤 제어 솔루션을 설계할 필요가 없는 완전한 디지털 솔루션인 키사이트 양자 제어 시스템(QCS)의 중추 역할을 합니다.

양자 제어에 사용하던 전통적인 하드웨어의 아날로그 LO와 믹서는 잦은 교정을 필요로 하고 누출 노이즈를 초래하며 시스템의 성능과 관련해 느린 드리프트에 기여합니다. 키사이트의 M5000 시리즈는 이러한 구성 요소가 전혀 필요하지 않아 보다 쉽게 사용이 가능하며 독보적인 노이즈 성능과 개선된 장기적 안정성을 제공합니다.

M9046A PXIe 18-slot chassis

적합한 툴을 사용하여 기능 확장

생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?