ハイライト

高性能PXIシステム

キーサイトの画期的なテクノロジーは、量子、航空宇宙防衛およびその他における最新イノベーションを可能にします。 M5000シリーズは4つの高性能PXIeモジュールで構成されています:

  • M5200A PXIeデジタイザ
  • M5201A PXIeダウンコンバーター
  • M5300A PXIe RF AWG
  • M5301A PXIeベースバンドAWG
  • M5302A PXIeデジタルI/O

拡張性があるM5000シリーズおよびM9046Aシャーシを使って用途のニーズおよび性能要件に合致するPXIシステムを構築してください。

量子制御

M5000シリーズは、カスタム制御ソリューションを出材sンする必要性をなくす完全デジタルソリューションであるキーサイトの量子制御システム(QCS)の交換を形成します。

量子制御に使用される従来のハードウェア内のアナログLOおよびミキサーは、頻繁な較正が必要であり、リーケージノイズが発生し、またシステム性能の遅いドリフトに寄与します。 このようなコンポーネントの必要性を完全に除去するキーサイトM5000シリーズは、使いやすさを強化し、優れた雑音特性を実現し、そして長期安定度を改善します。

M9046A PXIe 18-slot chassis

最適なツールを使用して機能を拡張

生産性を向上させるための適切なアクセサリと、製品開発を加速させるための適切なKeysight PathWave デザインおよびテスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせることで、既存のハードウェアからより多くの機能を引き出すことができます。

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。