PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 12 個 (共 14 個)

影像:干擾源,32 GHz
干擾源,32 GHz
型號
M8054A
線路編碼
NRZ、PAM4
模組類型
干擾源
通道數
4
標準
不適用
支援的資料速率
64 Gbaud
ISI 通道板,適用於 800G、PCIe7 和 1.6T 圖片
ISI 通道板,適用於 800G、PCIe7 和 1.6T
型號
M8067A
線路編碼
不適用
模組類型
ISI 通道板
通道數
不適用
標準
不適用
支援的資料速率
120 Gbaud
AXIe 高效能 5 槽機箱的影像
AXIe 高效能 5 槽機箱
型號
M9506A
線路編碼
-
模組類型
-
通道數
-
標準
-
支援的資料速率
-
ISI 通道 圖片
ISI 通道
型號
M8048A
線路編碼
不適用
模組類型
ISI 通道板
通道數
-
標準
不適用
支援的資料速率
16 Gb/s
ISI 通道板 圖片
ISI 通道板
型號
M8049A
線路編碼
不適用
模組類型
ISI 通道板
通道數
不適用
標準
不適用
支援的資料速率
32 Gbaud
Image of  16/32 GSa/s 數位轉換器
16/32 GSa/s 數位轉換器
型號
M8131A
線路編碼
-
模組類型
數位化儀
通道數
4
標準
-
支援的資料速率
-
32Gb/s BERT 前端影像
32Gb/s BERT 前端
型號
M8062A
線路編碼
NRZ
模組類型
BERT 前端
通道數
2
標準
不適用
支援的資料速率
32 Gb/s
適用於 M8020A 的碼型產生器影像
Pattern Generator for M8020A
型號
M8041A
線路編碼
NRZ
模組類型
Pattern Generator
通道數
1, 2
標準
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
支援的資料速率
32 Gb/s
適用於 M8050A 的碼型產生器影像
Pattern Generator for M8050A
型號
M8042A
線路編碼
NRZ、PAM4、PAM6、PAM8
模組類型
Pattern Generator
通道數
1, 2
標準
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
支援的資料速率
120 Gbaud
適用於 M8040A 的碼型產生器影像
Pattern Generator for M8040A
型號
M8045A
線路編碼
NRZ、PAM4
模組類型
Pattern Generator
通道數
1
標準
PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, 64G/128G FC, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G
支援的資料速率
64 Gbaud
影像:重驅動器
重驅動器
型號
M8047B
線路編碼
NRZ、PAM4
模組類型
重驅動器
通道數
1
標準
不適用
支援的資料速率
32 Gbaud
影像:重驅動器
重驅動器
型號
M8047C
線路編碼
NRZ、PAM4
模組類型
重驅動器
通道數
1
標準
不適用
支援的資料速率
32 Gbaud
全部清除