Choose a country or area to see content specific to your location
寬頻 32 GSa/s 光學資料介面 (ODI) 模組化串流式數位轉換器
Form factor
AXIe
Connector type
SMA, MPO Style ODI
Maximum vertical resolution
10 bits
Module type
Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
32 GSa/s
Number of channels
4
Connector size
3.5 mm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M8131A 提供高達 12.5 GHz 頻寬、出色的訊號傳真度,以及無限時間之無間隙擷取的獨特功能組合。M8131A 可透過光資料介面,以高達 160 Gb/s 的速率,傳輸原始數位化樣本或數位化降頻 I/Q 樣本。頻率和相位響應可在 M8131A FPGA 中即時進行等化。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。