Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
광대역 32GSa/s 광 데이터 인터페이스(ODI) 모듈형 스트리밍 디지타이저
Form factor
AXIe
Connector type
SMA, MPO Style ODI
Maximum vertical resolution
10 bits
Module type
Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
32 GSa/s
Number of channels
4
Connector size
3.5 mm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M8131A는 최대 12.5 GHz의 대역폭, 뛰어난 신호 충실도, 무제한 시간 동안 끊김 없는 캡처 등 다양한 이점을 제공합니다. M8131A는 원시 디지털화된 샘플 또는 디지털 방식으로 다운컨버팅된 I/Q 샘플을 광 데이터 인터페이스에서 최대 160 Gb/s의 속도로 스트리밍할 수 있습니다. 주파수 및 위상 응답은 M8131A의 FPGA 내에서 실시간으로 이퀄라이제이션됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.