重驅動器

延伸 M8000 系列錯誤偵測器的回溯通道範圍

產品影像
  • 支援的資料速率

    32 Gbaud

  • Number of channels

    1

  • Standards

    N/A

  • 類型

    Redriver

  • 模組類型

    Redriver

  • Line coding

    NRZ, PAM4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

查看您設計的真實性能

  • 對於不歸零 (NRZ) 訊號,可將回溯通道範圍延伸至 32GBd 時最高 37 dB;對於 PAM4 訊號,則可延伸至 32GBd 時最高 28 dB。
  • 透過連續時間線性等化 (CTLE) 和線性輸出驅動器,確保可靠的資料傳輸。
  • 透過與 Keysight M8070B 軟體整合,有效執行高速數位通訊測試。
  • 透過 USB-C 進行控制和供電。
  • 目標應用包括 PCI Express®、適用於加速器的快取一致互連 (CCIX)、SAS、光學網路論壇通用電氣 (OIF CEI) 和 IEEE 802.3。
  • 體驗最大指定 32 GBd 速率。

Keysight M8047C 重驅動器可讓您測試回溯通道損耗超出所用錯誤偵測器等化能力的裝置。透過連續時間線性等化器和線性輸出驅動器,可等化並增強訊號至錯誤偵測器。可在最高 32 Gbaud 的速度下,搭配 NRZ 和 PAM4 訊號運作。M8047C 補充了 Keysight M8041A、M8051A、M8046A 和 M8043A 錯誤偵測器的內建等化功能。

M8047C 重驅動器可透過 Keysight M8070B 系統軟體 (用於 BER 測試解決方案) 和 M8047C 模組驅動程式進行控制。