Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M8000シリーズエラーチャネル 延長する
Supported data rates
32 Gbaud
Number of channels
1
Standards
N/A
Type
Redriver
Module type
Redriver
Line coding
NRZ, PAM4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト M8047Cリドライバーは、使用されているエラー検出器のイコライゼーション能力を超えるバックチャネル損失を持つデバイスのテストを可能にします。連続時間リニアイコライザとリニア出力ドライバーを介して、信号をイコライズし、エラー検出器にブーストします。最大32 Gbaudの速度でNRZおよびPAM4信号で動作します。M8047Cは、キーサイト M8041A、M8051A、M8046A、およびM8043Aエラー検出器の内蔵イコライゼーションを補完します。
M8047Cリドライバは、BERテストソリューション用のキーサイトM8070BシステムソフトウェアおよびM8047Cモジュールドライバを介して制御できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。