i1000 自動化線上並行 ICT 系統

用於生產測試的簡化電路內測試解決方案

Keysight 進階平行測試系統採用精巧、具成本效益的設計,提供必要的測試覆蓋率,非常適合精實製造環境。此進階平行測試系統將邊界掃描、快閃記憶體編程和無向量測試等關鍵功能整合到一個簡化的平台中,專為類比、數位和混合訊號 PCB 的可靠高效測試而設計。其模組化架構支援擴充性和客製化,讓您可根據生產需求調整系統。憑藉直觀的軟體工具和無縫自動化介面,可簡化測試開發並縮短生產時間。立即索取我們熱門配置的報價。 需要協助選擇?請查看下方資源。

內建數位和類比測試

在單一系統中執行類比和數位量測,以減少設備開銷並實現全面的混合訊號測試。  

無向量測試能力

在不使用帶電數位向量的情況下,識別高密度 PCB 上的焊接和佈局缺陷,從而簡化測試設定並加速開發。

邊界掃描整合

輕鬆測試數位互連和 BGA 等細間距元件,以提高高密度 PCB 設計中的故障覆蓋率並確保可靠的連接。

輕巧、獨立式設計

精巧的體積無需外部控制器即可整合,使其成為廠房空間有限的製造商的理想選擇。

產品影像
  • System width

    630 mm 至 1200 mm

  • Maximum node count

    512 至 3456

  • Fixture actuation

    Press down

  • Maximum parallel testing

    1, 4

常見問題