Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I sistemi di test paralleli Advanced di Keysight offrono una copertura di test essenziale con un design compatto ed economico, ideale per ambienti di produzione snella. I sistemi di test paralleli advanced integrano caratteristiche chiave come la scansione dei boundary, la programmazione flash e capacità di test senza vettori in una piattaforma semplificata, progettata per un collaudo affidabile ed efficiente di PCB analogici, digitali e a segnali misti. La sua architettura modulare supporta scalabilità e personalizzazione, consentendo di adattare il sistema ai vostri requisiti di produzione. Con strumenti software intuitivi e interfacce di automazione integrate per semplificare lo sviluppo dei test e ridurre il tempo di produzione. Richiedete oggi stesso un preventivo per una delle nostre configurazioni più diffuse. Vi serve aiuto per la scelta? Consultate le risorse sottostanti.
Esegui misurazioni analogiche e digitali in un unico sistema per ridurre i costi delle apparecchiature e consentire test completi sui segnali misti.
Identifica i difetti di saldatura e posizionamento su PCB densi senza vettori digitali alimentati, semplificando la configurazione dei test e velocizzando lo sviluppo.
Testare facilmente interconnessioni digitali e componenti a passo fine come i BGA per migliorare la copertura dei guasti nei progetti PCB ad alta densità e garantire una connettività affidabile.
L'ingombro ridotto si integra senza bisogno di controller esterni, rendendolo ideale per i produttori con spazi limitati in fabbrica.
System width
630 mm to 1200 mm
Maximum node count
512 to 3456
Maximum parallel testing
1 to 4
Fixture actuation
Press down
U9405B
Sistema ICT Flexicore i1000 potenziato con funzionalità di test parallelo, che sfrutta le capacità di elaborazione multi-core.
Il sistema ICT Keysight Flexicore i1000 potenziato con funzionalità di test parallelo risponde alle principali tendenze in crescita nel settore manifatturiero, pur mantenendo tutte le caratteristiche precedenti. Grazie alla maggiore profondità e al rack per strumenti integrato, è pronto per combinare sia il test ICT che quello funzionale, il tutto in un unico sistema automatizzato.
Il sistema ICT in linea Flexicore i1000 di Keysight consente di accelerare l'aumento della produzione, garantendo al contempo la qualità dei prodotti grazie ad alcune caratteristiche chiave esclusive:
Con un design meccanico robusto, dotato di regolazione automatica programmabile della larghezza del trasportatore, pressa pneumatica a doppio stadio con una precisione di 1 mm e un ambiente di controllo ottimizzato per i test paralleli, Keysight Flexicore è la risposta ideale per una soluzione completa per le vostre linee di produzione in continua evoluzione e ad alta produttività.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un sistema di test parallelo consente di testare più dispositivi o assemblaggi di schede contemporaneamente anziché in sequenza. Ciò aumenta la produttività utilizzando risorse di test condivise, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando l'utilizzo dei tester. Questo approccio riduce al minimo i colli di bottiglia e migliora l'efficienza senza richiedere stazioni di test aggiuntive nella produzione ad alto volume. Il test parallelo supporta anche configurazioni scalabili, consentendo ai produttori di adeguare la capacità in base alla domanda.
Grazie alla capacità di isolare ed eseguire piani di test indipendenti per ciascun sito, tali sistemi offrono flessibilità nella gestione di prodotti o requisiti di test diversi sulla stessa piattaforma. Gli ingegneri possono eseguire test funzionali, in-circuit o parametrici simultanei, accelerando i cicli di produzione e mantenendo al contempo la copertura e l'accuratezza dei test.
L'architettura di test parallela è particolarmente utile quando si testano pannelli multi-scheda o assemblaggi con architetture simili. È ideale per l'elettronica di consumo, le centraline elettroniche automobilistiche e i prodotti di comunicazione, dove è fondamentale eseguire test rapidi, ripetibili e affidabili.
Mantenere l'integrità dei test in un ambiente parallelo è essenziale per garantire risultati accurati e affidabili. A tal fine, un sistema di test ben progettato impiega l'isolamento elettrico e canali di misurazione indipendenti per ciascuna unità sottoposta a test (UUT). Ogni sito opera in modo autonomo con risorse dedicate per la commutazione dei segnali, l'alimentazione e la misurazione, al fine di prevenire diafonia o interferenze. La gestione a livello software garantisce una corretta sequenza dei test, la sincronizzazione e la registrazione dei dati senza sovrapposizioni o errori. La diagnostica integrata e il monitoraggio in tempo reale valutano continuamente lo stato di salute di ciascun canale, identificando le anomalie che potrebbero influenzare i risultati.
Inoltre, la calibrazione specifica per sito garantisce la precisione delle misurazioni su tutti gli UUT, indipendentemente dal loro carico o dalle condizioni del segnale. I sistemi paralleli supportano anche meccanismi di sicurezza e gestione degli errori che isolano le unità difettose senza interrompere i test in corso su altri canali. Questa architettura garantisce che i vantaggi in termini di velocità ed efficienza dei test paralleli non compromettano la qualità, la ripetibilità o la tracciabilità dei risultati dei test.
Un sistema di test parallelo supporta varie metodologie di test, rendendolo adatto alla validazione completa di assemblaggi elettronici. I test comunemente supportati includono test in-circuit, test funzionali, misurazioni parametriche, controlli di continuità e verifica dei segnali analogici/digitali. Il sistema può anche eseguire test boundary scan e autotest all'accensione per i componenti integrati. Ogni canale può essere configurato in modo indipendente, consentendo l'esecuzione simultanea di sequenze di test distinte per diversi progetti o revisioni di schede.
Inoltre, il sistema è in grado di gestire segnali digitali ad alta velocità, circuiti a segnale misto e interfacce di comunicazione quali USB, CAN o Ethernet. Advanced di commutazione Advanced e integrazione degli strumenti consentono di verificare il consumo energetico, la frequenza di clock e i parametri di temporizzazione. La flessibilità della piattaforma permette l'integrazione con strumenti esterni, quali oscilloscopi o analizzatori di spettro, per ampliare le capacità di test.
Questo sistema è ideale per i settori che richiedono test rigorosi e ripetibili, tra cui quello automobilistico, delle telecomunicazioni, dell'elettronica di consumo e delle applicazioni di controllo industriale.
L'implementazione di una strategia di test parallela introduce alcune complessità che devono essere gestite con attenzione. Una delle sfide principali è garantire l'isolamento del segnale ed evitare interferenze tra più siti di test attivi. Ciò richiede un'attenta progettazione dell'hardware, schermature e pratiche di messa a terra. Un'altra preoccupazione è la gestione dell'aumento del flusso di dati provenienti da più punti di test, che può sovraccaricare i sistemi di elaborazione dati tradizionali se non progettati correttamente.
Per risolvere questo problema, spesso vengono utilizzati software efficienti per la sequenzializzazione dei test e risorse di calcolo ad alte prestazioni. Lo sviluppo dei test diventa più complesso, poiché gli ingegneri devono creare script e logiche che supportino l'esecuzione simultanea, il branching condizionale e piani di test specifici per ogni sito. Anche la progettazione dei dispositivi di fissaggio è fondamentale: tolleranze inadeguate possono causare errori di contatto o risultati falsati. Il debug degli errori in un ambiente multi-sito può essere più difficile, poiché i problemi possono essere isolati su canali specifici. Una convalida approfondita, una diagnostica robusta e strumenti di monitoraggio in tempo reale sono essenziali per implementare e mantenere con successo un'operazione di test parallelo affidabile.