高速數位轉換器和 FPGA 開發套件

是德科技高速數位轉換器的核心是強大的 FPGA,可即時處理資料。 FPGA 可在數位轉換器上精簡並儲存資料,以便將資料傳輸量降到最低,並加快分析速度。 FPGA 內建的即時演算法可大幅加快類比數位轉換速度,並檢測各種不同領域的信號特性。

是德科技獨特的技術採用專屬的 IC,讓您能充分發揮整合入數位轉換器之高速 ADC 和 FPGA 的效能。 此外,是德科技資料擷取系統提供多元的韌體和應用選項。

韌體選項:特定的即時功能可加快整體系統回應時間,例如平均或數位降頻等。

應用軟體選項:針對特定需求提供不同的軟體和韌體配置,例如數位降頻的串流和記錄。

保護您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助