高速デジタイザとFPGA開発キット

キーサイトの高速デジタイザの中心は強力なFPGAで、データの処理をリアルタイムで行います。 FPGAはデジタイザレベルでデータの削減と保存を可能にし、データの伝送量を最小化し解析を高速化します。 FPGAのオンボードでリアルタイムのアルゴリズムはアナログからデジタルへの変換やさまざまなドメインでの信号特性評価の検出を加速します。

キーサイトの独自の技術は独自のICを使用しているため、デジタイザに統合された高速のADCやFPGAを最大限に使用することができます。 さらに、キーサイトのデータ収集システムは幅広い範囲のファームウェアとアプリケーションオプションを提供します。

ファームウェアオプション:特定のリアルタイム機能により平均化やデジタルダウンコンバージョンなど全体のシステム応答時間を高速化します。

アプリケーションオプション:デジタルダウンコンバージョンを使用したストリーミングや録音など特定の要件を目的としたソフトウェアやファームウェア構成をバンドルします。

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。