고속 디지타이저 및 FPGA 개발 키트

키사이트의 고속 디지타이저의 중심에는 실시간으로 데이터를 처리하는 강력한 FPGA가 있습니다. FPGA는 디지타이저 수준에서 데이터 감소와 저장을 수행하여 데이터 전송 볼륨을 최소화하고 분석 속도를 높입니다. FPGA의 온보드 실시간 알고리즘은 아날로그-디지털 변환과 다양한 도메인에서의 신호 특성 감지를 가속화합니다.

키사이트의 독자적인 기술은 독점 IC를 사용하므로 디지타이저에 통합된 고속 ADC와 FPGA를 최대한 활용할 수 있습니다. 또한, 키사이트의 데이터 수집 시스템은 광범위한 펌웨어 및 어플리케이션 옵션을 제공합니다.

펌웨어 옵션: 평균 또는 디지털 하향 변환과 같은 특정 실시간 기능이 전체 시스템 응답 시간을 단축합니다.

어플리케이션 옵션: 디지털 하향 변환을 사용한 스트리밍 및 기록과 같은 특정 요구 사항을 대상으로 한 소프트웨어 및 펌웨어 구성을 번들로 제공합니다.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 및 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요십니까?