Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
M9019A PXI 機箱提供 16 個 PXIe 混合插槽,讓您能更靈活地搭配 PXIe 和混合相容模組的數量與位置。
M9019A PXI 機箱提供 16 個 PXIe 混合插槽,讓您能更靈活地搭配 PXIe 和混合相容模組的數量與位置。
Keysight M9019A PXIe 18 插槽 Gen 3 機箱具備出色的靈活性、相容性和效能,能夠滿足應用的苛刻要求。此機箱配備 16 個 PXIe 混合式插槽,因此系統設計人員可任意搭配不同數量和位置的 PXIe 和混合式 PXIe 相容型模組。這款超高效能 PCIe® 切換矩陣可達到 Gen 3 級的速度,提供高達 24 GB/s 的系統資料頻寬。M9019A 與 M9022A/23A/24A PXIe 系統模組和 M9048B/49A PCIe 桌上型電腦適配器結合使用,可以與外部電腦建立高達 Gen 3 x16 的 PCIe 鏈路。
M9019A 創新的冷卻設計,使得機箱在一般配置下能夠安裝於 4U 機架空間如與最新的 1U 機架式電腦搭配使用,可在僅 5U 的機架空間中建立強大的系統。此外,選配的空氣對流入口模組可大幅提高冷卻效率。
M9046A 是一款 PXIe 18 槽機箱,配備 3 個 PXIe 混合插槽和 Gen 3 背板,具有雙鏈路系統插槽和連接至 PXIe 插槽的 x8 鏈路,可為高效能應用提供所需的電源和散熱。
M9046A 是一款 PXIe 18 槽機箱,配備 3 個 PXIe 混合插槽和 Gen 3 背板,具有雙鏈路系統插槽和連接至 PXIe 插槽的 x8 鏈路,可為高效能應用提供所需的電源和散熱。
M9046A PXIe 18 槽機箱提供高性能應用所需的電源和散熱。它包含 3 個 PXIe 混合插槽,讓系統設計人員可彈性混用 PXIe 和混合相容模組。憑藉其 Gen 3 背板和 x24 系統插槽,它已準備好處理高資料頻寬應用。
M9046A 從頭開始全新設計,包括全新的電源供應設計,提供前所未有的每槽供電能力,並能監控每個插槽的電源和控制切換頻率。憑藉改良的氣流,散熱性能的提升帶來優異的聲學性能,每槽最高可達 85 瓦。此機箱也設計用於輕鬆整合至包含多個 PXIe 機箱和其他非 PXI 儀器的龐大系統,包括無需佔用插槽即可存取 8 條硬體觸發線。
散熱高功率 PXI 模組 (>38W) 是一項複雜且變數眾多的任務。機箱和模組設計的差異會導致不同的散熱特性,例如每個插槽的散熱能力以及插槽內模組的散熱分佈,這可能會影響模組的規格和安全性。
由於其複雜性且缺乏可互通的標準,不同公司的高功率 PXI 機箱和模組是獨立設計的,可能無法互通。目前,PXISA 內部沒有任何措施來嘗試指定一種機制以確保互通性,因此,建議您使用與您購買高功率 PXI 模組的同一家公司所生產的高功率 PXI 機箱。