PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

2件中 2 件を表示

PXIeシャーシの画像:18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3
PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3
モデル
M9019A

M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。

PXIeシャーシの画像:高電力、18スロット、24 GB/s
PXIeシャーシ:高出力、18スロット、24 GB/秒
モデル
M9046A

M9046Aは、3つのPXIeハイブリッドスロットとGen 3バックプレーンを備えたPXIe 18スロットシャーシであり、高性能アプリケーションに必要な電力供給と冷却機能を提供します。2リンクシステムスロットとPXIeスロットへのx8リンクを備えています。

すべてクリア