Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。
スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。
自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。
性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。
さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。
フィルターなし
フィルターなし
M9019A
M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。
Keysight M9019A PXIe 18スロットGen 3シャーシは、要求の厳しいアプリケーションに必要な柔軟性、互換性、性能を備えています。 16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。 超高性能のPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 3の速度で動作し、最大24 GB/sのシステムデータ帯域幅を備えています。 M9019AとM9022A/23A/24A PXIeシステムモジュールおよびM9048B/49A PCIeデスクトップアダプターを組み合わせて使用すれば、外部PCへの最高Gen 3のx16 PCIeリンクが実現します。
M9019Aは、革新的な冷却設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースにシャーシを収納できます。 最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせれば、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。 さらに、オプションの「通気口」モジュールを使用すれば、シャーシの前面からより多くの冷気を供給できます。
M9046A
M9046Aは、3つのPXIeハイブリッドスロットとGen 3バックプレーンを備えたPXIe 18スロットシャーシであり、高性能アプリケーションに必要な電力供給と冷却機能を提供します。2リンクシステムスロットとPXIeスロットへのx8リンクを備えています。
M9046A PXIe 18スロットシャーシは、高性能アプリケーションに必要な電力と冷却を提供します。3つのPXIeハイブリッドスロットを備えており、システム設計者はPXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールを柔軟に組み合わせることができます。Gen 3バックプレーンとx24システムスロットにより、高データ帯域幅アプリケーションに対応できます。
M9046Aは、新しい電源設計を含め、ゼロから設計されており、スロットごとの電力監視とスイッチング周波数制御機能を備えた、これまでにないスロットあたりの電力機能を提供します。エアフローの改善により、冷却性能が向上し、スロットあたり最大85ワットで優れた音響性能を実現します。このシャーシは、複数のPXIeシャーシやその他の非PXI計測器を含む大規模システムへの容易な統合も考慮して設計されており、スロットを消費することなく8つのハードウェアトリガラインにアクセスできます。
高出力PXIモジュール(>38W)の冷却は複雑で、多くの変数があります。シャーシおよびモジュールの設計の違いにより、スロットごとの冷却や、スロット内のモジュール全体の冷却プロファイルなど、異なる冷却特性が生じ、これらはモジュールの仕様や安全性に影響を与える可能性があります。
その複雑さと相互運用可能な標準の欠如により、異なる企業の高出力PXIシャーシとモジュールは個別に設計されており、相互運用できない場合があります。現在、PXISA内には相互運用性を保証するメカニズムを規定しようとするイニシアチブがないため、高出力PXIモジュールを購入するのと同じ会社から高出力PXIシャーシを使用することをお勧めします。