Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.
Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.
Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.
Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.
Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.
No hay filtro disponible
No hay filtro disponible
M9046A
El M9046A es un chasis PXIe de 18 ranuras que proporciona la potencia y la refrigeración necesarias para aplicaciones de alto rendimiento con 3 ranuras híbridas PXIe y una placa base Gen 3 con una ranura de sistema de dos enlaces y enlaces x8 a las ranuras PXIe.
El chasis M9046A PXIe de 18 ranuras ofrece la potencia y la refrigeración necesarias para aplicaciones de alto rendimiento. Incluye 3 ranuras híbridas PXIe, lo que proporciona al diseñador del sistema la flexibilidad de combinar módulos PXIe y módulos compatibles con híbridos. Con su placa base Gen 3 y su ranura de sistema x24, está preparado para aplicaciones con un gran ancho de banda de datos.
El M9046A es completamente nuevo, incluyendo un nuevo diseño de fuente de alimentación que proporciona una potencia sin precedentes por ranura, con la capacidad de supervisar la potencia y controlar la frecuencia de conmutación por ranura. Con un flujo de aire mejorado, la mejora en el rendimiento de la refrigeración da como resultado un rendimiento acústico superior, con un máximo de 85 vatios por ranura. El chasis también está diseñado para integrarse fácilmente en grandes sistemas que contienen múltiples chasis PXIe y otros instrumentos no PXI, incluyendo el acceso a 8 líneas de disparo de hardware sin consumir una ranura.
La refrigeración de módulos PXI de alta potencia (>38 W) es compleja y presenta muchas variables. Las variaciones en los diseños de chasis y módulos dan lugar a diferentes características de refrigeración, como la refrigeración por ranura y el perfil de refrigeración en un módulo dentro de una ranura, lo que puede afectar a las especificaciones y la seguridad de los módulos.
Debido a esa complejidad y a la falta de un estándar interoperable, los chasis y módulos PXI de alta potencia de diferentes empresas se diseñaron por separado y es posible que no sean interoperables. Actualmente, no existe ninguna iniciativa dentro de la PXISA para tratar de especificar un mecanismo que garantice la interoperabilidad, por lo que se recomienda utilizar el chasis PXI de alta potencia de la misma empresa a la que se le compra el módulo PXI de alta potencia.
M9019A
El chasis PXI M9019A le ofrece más flexibilidad para adaptarse al número y la ubicación de los módulos PXIe y compatibles con híbridos gracias a sus 16 ranuras híbridas PXIe.
El chasis Keysight M9019A PXIe de 18 ranuras Gen 3 ofrece la flexibilidad, compatibilidad y rendimiento necesarios para aplicaciones exigentes. Con 16 ranuras híbridas PXIe, proporciona al diseñador del sistema más flexibilidad para combinar el número y la ubicación de los módulos PXIe y compatibles con híbridos. La estructura de conmutación PCIe® de rendimiento ultraalto puede funcionar hasta Gen 3, proporcionando hasta 24 GB/s de ancho de banda de datos del sistema. Combine el M9019A con los módulos de sistema PXIe M9022A/23A/24A y los adaptadores de escritorio PCIe M9048B/49A para lograr un enlace PCIe Gen 3 x16 con un PC externo.
El M9019A cuenta con un innovador diseño de refrigeración que permite que el chasis se adapte a un espacio de rack de 4U en la mayoría de los casos. Cuando se combina con el último ordenador montado en rack de 1U, se puede construir un potente sistema en solo 5U de espacio de rack. Además, se pueden utilizar módulos opcionales de «entrada de aire» para suministrar más aire frío desde la parte delantera del chasis.