PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Mostrando 2 de 2

Imagen del chasis PXIe: alta potencia, 18 ranuras, 24 GB/s.
Chasis PXIe: alta potencia, 18 ranuras, 24 GB/s
Modelo
M9046A

El M9046A es un chasis PXIe de 18 ranuras que proporciona la potencia y la refrigeración necesarias para aplicaciones de alto rendimiento con 3 ranuras híbridas PXIe y una placa base Gen 3 con una ranura de sistema de dos enlaces y enlaces x8 a las ranuras PXIe.

Imagen del chasis PXIe: 18 ranuras, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Chasis PXIe: 18 ranuras, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Modelo
M9019A

El chasis PXI M9019A le ofrece más flexibilidad para adaptarse al número y la ubicación de los módulos PXIe y compatibles con híbridos gracias a sus 16 ranuras híbridas PXIe.

Borrar todo