這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U1280 系列 4.5 位數手持式萬用電錶
產品特性
準確的量測資訊,盡在掌握之中
Keysight U1280 系列手持式數位萬用電錶(DMM)是一款真均方根量測萬用電錶,可提供準確可靠的量測結果。 提供 60,000 筆計數顯示解析度和 0.025% 的基本直流電壓準確度,讓您能順利進行電子電路故障排除。
- 可在惡劣環境中完成任務,具有防塵、防水(通過 IP67 認證)、堅固耐用,可承受高達 3 公尺高的墜落撞擊
- 使用 Vsense(非接觸式電壓檢測)保護自己,免於遭受帶電導線的傷害
- 提供視覺和音效警示,讓您能不間斷地執行導通性測試
- 可當電錶使用,為脈衝寬度調變(PWM)信號產生方波,也可當作計頻器使用
- 具備內建的低通濾波器,可以更準確地排除變頻驅動器(VFD)問題
- 更低的擁有成本,電池壽命長達 800 小時,校驗間隔時間為 2 年
真均方根萬用電錶讓手動記錄變得簡單又容易
Keysight U1280 系列 DMM 是一款資料記錄萬用電錶。 均方根萬用電錶的「按住並輸出」按鈕不僅方便準確地進行量測,而且允許您:
- 將量測結果記錄到手持式 DMM 的內部記憶體中
- 透過紅外線埠將量測結果匯出到 PC 或行動裝置

重要規格
解析度
4.5 位數
1 年期基本直流量測準確度
0.025%
最大讀取速度
每秒 40 筆讀值
電池續航力
800 小時
IP 防護等級
IP 67
軟體
手持式電錶記錄器
想查看更多規格嗎?
憑藉值得信賴的耐用性,確保如期進行測試
這些堅固耐用的手持式 DMM,不會因灰塵、水漬、儀器墜落或電池續航時間短而影響您的工作進度。
- 通過了 IP 67 防塵和防水認證
- 可承受高達 3 公尺高的墜落撞擊
- 長達 800 小時的電池續航力
搜尋符合您需求的型號
上一個
Digits of Resolution:
4 ½
一年的基本直流量測準確度:
0.025%
量測功能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test with visual and audio alerts
Temperature
Digits of Resolution:
4 ½
一年的基本直流量測準確度:
0.025%
量測功能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test with visual and audio alerts
Temperature
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助