Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技 DM4 級數位萬用電錶 嚴苛工作環境數位萬用電錶 無論您正在排除電子設備故障,還是執行機械安裝與維護作業,數位萬用電錶 提供安全保障與掌中便利。配備整合式頻率計數器與過壓保護等智慧功能,我們的便攜式數位萬用電錶助您快速偵測問題,並在現場獲得精準測量結果。 探索我們最受歡迎的機型,為您的應用場景找到最佳選擇。需要選型協助?請參考以下資源。
長達800小時的電池續航力,讓您能在現場進行測試時免於中斷與停機,確保測量結果的可靠性與生產效率。
針對具有振盪或變化訊號的電路(例如電源供應器或通訊裝置)進行故障排除,無需額外使用頻率計數器。
透過CAT III 1000 V及CAT IV 600 V過壓保護功能,保護自身安全並防止數位萬用表受高壓電氣危害損壞。
持續監測並記錄長時間的測量數據,適用於測量電壓、電流或溫度波動。
Digits of resolution
3 ½ 至 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s 至 40 readings/s
量測功能
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test, Temperature, Continuity test with visual and audio alerts
Display type
OLED, LCD
Battery life
8 hours 至 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO 至 600 MΩ
隨附的選項:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
便攜式數位萬用表(DMM)的主要目的在於為現場作業、故障排除及現場診斷提供便利與靈活性。此類儀器體積小巧、採用電池供電且專為移動性設計,使其成為需在不同地點進行快速可靠測量的電工、技術人員或工程師的理想工具。 相對地,台式數位萬用錶則著重於更高精度、穩定性及進階 功能。此類機型通常應用於實驗室、研發或生產測試環境,在這些場合中,精確度、重複性與進階 能力比便攜性更為關鍵。
便攜式數位萬用電錶 溫度數據記錄器使用。例如,是德科技的便攜式數位萬用電錶可接駁多種熱電偶感測器。搭配專用電腦或行動裝置軟體,即可執行數據記錄與溫度曲線繪製功能。
以下是使用數位萬用表執行數據記錄的步驟:
便攜式數位萬用表的低輸入阻抗功能旨在消除測量中的殘影電壓或感應電壓。此功能透過在導線間提供低阻抗來實現更精確的測量。在可能存在殘影電壓的區域,低阻抗設計能降低誤讀風險。此類雜散電壓通常源於帶電線路與相鄰閒置線路間的電容耦合所致。
低阻抗功能的主要用途: