Choose a country or area to see content specific to your location
在實驗室中模擬真實世界的無線電環境,以自信地驗證無線效能
適用於高效能 RF 信號處理的可擴充模擬平台
從實驗室驗證到真實世界的無線電通道模擬,以應對最複雜的衰落和干擾挑戰
針對高速、長距離和任務關鍵型通訊,提供逼真且可重複的無線電通道測試
在真實的傳播、移動和干擾條件下驗證無線系統性能
通道模擬硬體平台
Keysight 的 PROPSIM 通道模擬硬體將真實世界的無線條件帶入實驗室,以加速 5G、6G、WLAN 和衛星系統的開發與驗證。PROPSIM 通道模擬器專為精確模擬複雜的射頻 (RF) 環境而設計,包括大規模多輸入/多輸出 (MIMO)、波束成形和高速移動性,可在 6 GHz 以下和毫米波 (mmWave) 頻段實現可擴充、可重複的測試。無論您是開發基地台、裝置或衛星終端機,我們的通道模擬解決方案都能透過在受控環境中複製多路徑衰落、都卜勒效應和切換,協助減少對現場測試的依賴。
通用通道模擬解決方案
Keysight 的 PROPSIM 通道模擬解決方案使工程師能夠在實驗室中重現真實且可重複的無線電環境,有助於加速從早期開發到最終效能測試的無線系統驗證。這些解決方案旨在建模複雜的傳播效應、衰落條件、行動情境和干擾源,支援廣泛的無線、航太、國防、衛星和新興通訊應用測試。其彈性架構允許使用者在受控但高度真實的條件下評估裝置、晶片組和系統行為,這些條件在現場很難、成本高昂或不可能重現。透過將精確的通道建模與可擴展的硬體配置相結合,Keysight 的 PROPSIM 解決方案可幫助團隊提高測試可重複性、降低開發風險,並更深入地了解系統效能。結果是更快的設計最佳化、更可靠的驗證以及部署前更大的信心。
航太、衛星與國防解決方案
Keysight 的 PROPSIM 通道模擬解決方案可對航太、衛星和國防通訊進行真實、可重複的測試。透過在受控實驗室環境中精確重現真實世界的傳播效應(包括移動性、都卜勒頻移、長延遲、衰落、干擾和動態網路條件),工程師可以在部署前評估系統性能、互通性和彈性。PROPSIM 解決方案加速開發,降低現場測試的成本和複雜性,並提供更大的信心,確保關鍵任務通訊能夠在高速、長距離和操作要求嚴苛的環境中可靠地運行。
基地台、裝置和 WLAN 解決方案
Keysight 的 PROPSIM 解決方案提供全面的通道模擬產品組合,用於在真實操作條件下驗證無線性能。這些解決方案支援蜂巢式基礎設施、使用者設備、WLAN 裝置、晶片組和先進通訊系統,可透過可配置的衰落、移動性、干擾和多路徑效應,重現真實的傳播環境。工程師可以在廣泛的部署情境中評估無線電性能,從實驗室特性分析和一致性測試到系統級驗證和最佳化。PROPSIM 產品組合支援 4G、5G、5G Advanced、WLAN 和新興無線技術的開發,實現難以透過空中介面實現的可重複且受控的測試。透過將可擴展的通道模擬功能與基於標準和客製化的通道模型相結合,Keysight 協助製造商、晶片供應商、網路設備供應商和測試實驗室加速開發週期、提高產品品質,並對無線系統在複雜真實環境中可靠運行更有信心。
通道模擬硬體平台
Keysight 的 PROPSIM 通道模擬硬體將真實世界的無線條件帶入實驗室,以加速 5G、6G、WLAN 和衛星系統的開發與驗證。PROPSIM 通道模擬器專為精確模擬複雜的射頻 (RF) 環境而設計,包括大規模多輸入/多輸出 (MIMO)、波束成形和高速移動性,可在 6 GHz 以下和毫米波 (mmWave) 頻段實現可擴充、可重複的測試。無論您是開發基地台、裝置或衛星終端機,我們的通道模擬解決方案都能透過在受控環境中複製多路徑衰落、都卜勒效應和切換,協助減少對現場測試的依賴。
通用通道模擬解決方案
Keysight 的 PROPSIM 通道模擬解決方案使工程師能夠在實驗室中重現真實且可重複的無線電環境,有助於加速從早期開發到最終效能測試的無線系統驗證。這些解決方案旨在建模複雜的傳播效應、衰落條件、行動情境和干擾源,支援廣泛的無線、航太、國防、衛星和新興通訊應用測試。其彈性架構允許使用者在受控但高度真實的條件下評估裝置、晶片組和系統行為,這些條件在現場很難、成本高昂或不可能重現。透過將精確的通道建模與可擴展的硬體配置相結合,Keysight 的 PROPSIM 解決方案可幫助團隊提高測試可重複性、降低開發風險,並更深入地了解系統效能。結果是更快的設計最佳化、更可靠的驗證以及部署前更大的信心。
航太、衛星與國防解決方案
Keysight 的 PROPSIM 通道模擬解決方案可對航太、衛星和國防通訊進行真實、可重複的測試。透過在受控實驗室環境中精確重現真實世界的傳播效應(包括移動性、都卜勒頻移、長延遲、衰落、干擾和動態網路條件),工程師可以在部署前評估系統性能、互通性和彈性。PROPSIM 解決方案加速開發,降低現場測試的成本和複雜性,並提供更大的信心,確保關鍵任務通訊能夠在高速、長距離和操作要求嚴苛的環境中可靠地運行。
基地台、裝置和 WLAN 解決方案
Keysight 的 PROPSIM 解決方案提供全面的通道模擬產品組合,用於在真實操作條件下驗證無線性能。這些解決方案支援蜂巢式基礎設施、使用者設備、WLAN 裝置、晶片組和先進通訊系統,可透過可配置的衰落、移動性、干擾和多路徑效應,重現真實的傳播環境。工程師可以在廣泛的部署情境中評估無線電性能,從實驗室特性分析和一致性測試到系統級驗證和最佳化。PROPSIM 產品組合支援 4G、5G、5G Advanced、WLAN 和新興無線技術的開發,實現難以透過空中介面實現的可重複且受控的測試。透過將可擴展的通道模擬功能與基於標準和客製化的通道模型相結合,Keysight 協助製造商、晶片供應商、網路設備供應商和測試實驗室加速開發週期、提高產品品質,並對無線系統在複雜真實環境中可靠運行更有信心。
6G 預計將連接實體、數位和人類世界,圍繞新的頻譜利用、AI、數位分身和新網路架構而形成。了解如何在實驗室中執行中高頻段(FR3)端對端測試,透過 Keysight AI 輔助的無線通道模擬解決方案,評估網路感測、極端 MIMO 等新的 6G 技術。
航太與國防
透過了解衛星軌跡動態、都卜勒效應和頻率誤差,重新建立不同網路實體之間的衛星無線電鏈路。
航太與國防
模擬真實的實驗室環境,搭配模擬的終端使用者裝置和衛星通道。
無線通訊
設定測試以模擬真實世界的現場條件,驗證 5G 裝置在各種行動情境下的性能。
航太與國防
透過在實驗室中於不同條件下測試未經修改的 NTN 裝置,補償衛星相關的延遲和失真。
無線通訊
執行 6G FR3 測試,採用基於幾何的隨機通道建模,以及半確定性與確定性特定站點通道建模。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇正確的通道模擬器,首先要考量您需要測試的無線裝置、網路設備或存取點,以及您需要重現的真實世界無線電條件。不同的應用可能需要不同的功能,例如 OTA 驗證、MIMO OTA 測試、衛星和航空鏈路、行動隨意網路 (MANET) 情境、射頻現場到實驗室工作流程,或 6G FR3 研究。
尋找能夠模擬無線電條件、建模移動性、干擾和衰落,並在可重複和可控制的情境下驗證效能的解決方案。對於進階應用,請考量測試設定是否需要高效能射頻訊號處理、逼真的 OTA 模擬、衛星延遲和都卜勒補償、動態場景條件建模,或用於鏈路模擬、衰落剖面和情境建模的軟體。
通道模擬器的主要考量包括射頻通道數量、可擴充性、支援的衰落剖面、延遲和都卜勒功能、干擾建模、移動性建模,以及在實驗室中重現複雜無線電通道條件的能力。這些功能決定了模擬器能多有效地重現無線訊號在真實世界操作中經歷的條件。
您還應考量完整工作流程所需的軟體和配件。通道模擬器軟體可支援鏈路模擬、衰落剖面和情境建模,而收發器和介面單元等配件則有助於完成更複雜的無線、OTA、衛星、MANET 或現場到實驗室情境的測試配置。
通道模擬器可用於在實驗室環境中測試無線裝置、網路基礎設施設備和 WLAN 存取點。它們還支援 OTA 驗證、MIMO OTA 測試、衛星和航空通訊、非地面網路測試、MANET 和戰術無線電生態系統、5G 裝置基準測試以及新興的 6G FR3 研究等應用。
所需的設定取決於應用。5G 裝置測試可能著重於實際場域條件和行動情境。衛星和 NTN 測試可能需要模擬衛星通道、長延遲補償、都卜勒效應、頻率誤差和鏈路失真。6G FR3 研究可能需要基於幾何的隨機通道建模、半確定性建模或確定性站點特定通道建模。
通道模擬器透過重現影響端對端系統效能的多路徑、衰落、延遲、都卜勒、干擾和行動效應,來支援現代無線測試。在 MIMO OTA 環境中,它們協助工程師在實際的空中傳輸條件下測試裝置,而無需僅依賴不受控制的場域測試。
這對於先進無線系統至關重要,因為效能取決於裝置和網路設備如何回應複雜且不斷變化的無線電環境。對於 5G、WLAN、NTN 和 6G FR3 工作流程,通道模擬可實現對行動性、衰落、衛星通道行為和極端 MIMO 研究條件等實際情境的重複測試。
通道模擬器通常是較大無線測試環境的一部分,該環境可能包括硬體模擬器、軟體工具、OTA 系統、無響室、收發器單元、介面單元和特定應用測試設備。目標是在實驗室中重現真實世界的無線電條件,同時保持控制、可重複性和量測一致性。
對於 OTA、MIMO OTA、衛星、MANET 和 RF 場域到實驗室的工作流程,整合應考量完整的信號路徑、情境建模、RF 路徑行為、行動條件和可重複的測試執行。用於鏈路模擬、衰落剖面和情境建模的軟體可協助工程師在開發和驗證工作流程中配置和重現測試條件。
常見的通道模擬挑戰包括重現實際場域條件、建模複雜的衰落和干擾、針對進階情境擴展測試設定,以及在 OTA、衛星、MANET、MIMO 和 6G 研究工作流程中保持可重複性。當測試行動性、高都卜勒頻移、長延遲補償或動態場域環境時,這些挑戰會變得更加嚴峻。
這些挑戰可以透過選擇與應用相符的通道模擬解決方案,並使用硬體、軟體、配件和情境模型的正確組合來解決。場域到實驗室的工作流程、衰落剖面、鏈路模擬、可重複的情境控制和特定應用工具集可協助工程師更有信心地驗證無線效能,同時減少對不可預測的場域試驗的依賴。