Choose a country or area to see content specific to your location
從早期研發和標準一致性測試到製造
高速接收器特性分析,實現無錯誤資料傳輸
透過 PXI 和 AXI 外型尺寸的高速訊號擷取,節省機架空間
探索我們的開關量測主機和模組,以進行設計驗證和自動化測試
探索具備可自訂元件的模組化 BERT,以進行客製化高速數位介面測試
Keysight BERT 現在提供 XE8 級單一功能等級,並包含 M8000 系列 BERT。這些 BERT 專為高速數位介面測試而設計,可讓您準確地特性化、驗證和壓力測試數位接收器。BERT 是模組化儀器,由圖樣產生器、錯誤偵測器或分析儀,以及時脈資料回復模組組成。Keysight BERT 廣泛應用於資料中心互連、光收發器、高速記憶體介面和下一代串列匯流排等領域,並支援 PCIe®、DDR、USB 和乙太網路(100G / 400G / 800G / 1.6T)等關鍵標準。您可以根據支援的資料速率和線路編碼,選擇我們最受歡迎的 BERT 配置之一,或根據您的應用需求進行配置。
Keysight 模組化數位轉換器是高效能訊號擷取儀器,專為自動化測試與量測系統中的快速、精確波形擷取而設計。它們基於 PXIe 和 AXIe 平台,以精巧的外型尺寸提供快速取樣率和寬頻寬,使其成為航太與國防、通訊和半導體測試等複雜測試環境的理想選擇。
Keysight 資料擷取 (DAQ) 系統旨在準確擷取和數位化來自真實環境的電氣和物理訊號,例如電壓、電流、溫度和壓力。這些系統廣泛應用於航空航太、汽車、能源和電子製造等產業,支援各種應用,包括感測器驗證、環境監測和功能測試。其模組化設計和通道可擴充性使其適用於從小型桌上型設定到大型自動化測試系統的各種應用。憑藉高準確度、可靠性和易於整合的特性,Keysight DAQ 可確保研發和生產測試的性能、品質和效率。
憑藉超過 30 種插入式模組—包括低頻、RF 和微波切換(高達 26.5 GHz)、數位 I/O 和 D/A 轉換器—以及 3 槽或 8 槽機箱的選擇,您可以配置最符合您應用的模組化 DAQ。
Keysight 模組化位元錯誤率測試儀 (BERT) 由獨立、可互換的元件組成,這些元件構成了用於測試高速數位介面的高效能 BERT 解決方案。這些儀器包括獨立的碼型產生器、錯誤偵測器、分析儀和時脈資料回復模組,以支援不斷演進的測試需求。您可以根據資料速率、調變格式和功能需求,建立您自己的 BERT 配置,客製化設定以滿足您的特定應用要求。
Keysight BERT 現在提供 XE8 級單一功能等級,並包含 M8000 系列 BERT。這些 BERT 專為高速數位介面測試而設計,可讓您準確地特性化、驗證和壓力測試數位接收器。BERT 是模組化儀器,由圖樣產生器、錯誤偵測器或分析儀,以及時脈資料回復模組組成。Keysight BERT 廣泛應用於資料中心互連、光收發器、高速記憶體介面和下一代串列匯流排等領域,並支援 PCIe®、DDR、USB 和乙太網路(100G / 400G / 800G / 1.6T)等關鍵標準。您可以根據支援的資料速率和線路編碼,選擇我們最受歡迎的 BERT 配置之一,或根據您的應用需求進行配置。
Keysight 模組化數位轉換器是高效能訊號擷取儀器,專為自動化測試與量測系統中的快速、精確波形擷取而設計。它們基於 PXIe 和 AXIe 平台,以精巧的外型尺寸提供快速取樣率和寬頻寬,使其成為航太與國防、通訊和半導體測試等複雜測試環境的理想選擇。
Keysight 資料擷取 (DAQ) 系統旨在準確擷取和數位化來自真實環境的電氣和物理訊號,例如電壓、電流、溫度和壓力。這些系統廣泛應用於航空航太、汽車、能源和電子製造等產業,支援各種應用,包括感測器驗證、環境監測和功能測試。其模組化設計和通道可擴充性使其適用於從小型桌上型設定到大型自動化測試系統的各種應用。憑藉高準確度、可靠性和易於整合的特性,Keysight DAQ 可確保研發和生產測試的性能、品質和效率。
憑藉超過 30 種插入式模組—包括低頻、RF 和微波切換(高達 26.5 GHz)、數位 I/O 和 D/A 轉換器—以及 3 槽或 8 槽機箱的選擇,您可以配置最符合您應用的模組化 DAQ。
Keysight 模組化位元錯誤率測試儀 (BERT) 由獨立、可互換的元件組成,這些元件構成了用於測試高速數位介面的高效能 BERT 解決方案。這些儀器包括獨立的碼型產生器、錯誤偵測器、分析儀和時脈資料回復模組,以支援不斷演進的測試需求。您可以根據資料速率、調變格式和功能需求,建立您自己的 BERT 配置,客製化設定以滿足您的特定應用要求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
位元錯誤率測試儀 (BERT)、數位化儀和資料擷取 (DAQ) 系統各自扮演著不同的量測角色。
關鍵規格取決於您是需要測量數位鏈結效能、擷取波形,還是收集多個通道的測量值。
BERT:請考慮支援的資料速率、調變格式、測試樣式、錯誤檢測,以及時脈抖動生成和分析功能。
數位化儀:請比較類比頻寬、取樣率、垂直解析度、記憶體深度和時序準確度。
DAQ 系統:請評估測量類型、準確度、解析度、通道數、取樣或掃描率以及同步化。
對於多通道 DAQ 測試,請選擇足夠的通道以滿足您的測量和未來擴充需求。將取樣率與信號變化的速度相匹配,並驗證它是適用於單一通道還是所有作用中通道。當信號之間的時序關係很重要時,請選擇同步取樣。
BERT 最適合用於驗證高速序列通訊鏈路的可靠性和餘裕。典型應用案例包括電氣和光學標準的接收器相符性測試、互連和背板的特性分析,以及在抖動、雜訊和衰減條件下對收發器進行壓力測試。
不同於示波器或數位轉換器,BERT 透過位元錯誤率量測直接量化鏈路性能,使其成為評估資料中心、網路和高速運算應用中長期穩定性、前向錯誤更正效率和系統穩固性的關鍵。
從您的信號類型、所需的準確度、通道數和測量速度開始。然後檢查軟體相容性、觸發、同步化以及擴充空間。
對於自動化工作流程,請選擇具有與您的測試軟體相容的驅動程式和介面的系統。使用 DAQ 進行多通道感測器和電氣測量,當您需要更高頻寬的波形擷取時,請考慮使用數位化儀。
對於長期工業記錄,請選擇具有合適測量準確度、低漂移且符合您環境之工作範圍的 DAQ 系統。透過定期校準、適當的配線和信號調變來維持準確度。
在所有必需通道處於作用中狀態下,驗證儲存容量和持續記錄效能。尋找備份選項和復原功能,以協助保護所記錄的資料,並在電源或連線中斷後恢復記錄。
選擇具備擷取信號所需的頻寬、取樣率和解析度的系統。在所有預期通道處於作用中狀態下,驗證它是否能夠以所需的速率持續傳輸和儲存資料。
對於信號分析,請檢查濾波、觸發和軟體功能。當通道之間的時序很重要時,請考慮同步取樣;當您的波形頻寬超出 DAQ 的能力範圍時,請考慮高速數位化儀。