Choose a country or area to see content specific to your location
從早期研發和標準一致性測試到製造
高速接收器特性分析,實現無錯誤資料傳輸
透過 PXI 和 AXI 外型尺寸的高速訊號擷取,節省機架空間
探索我們的開關量測主機和模組,以進行設計驗證和自動化測試
探索具備可自訂元件的模組化 BERT,以進行客製化高速數位介面測試
Keysight BERT 現在提供 XE8 級單一功能等級,並包含 M8000 系列 BERT。這些 BERT 專為高速數位介面測試而設計,可讓您準確地特性化、驗證和壓力測試數位接收器。BERT 是模組化儀器,由圖樣產生器、錯誤偵測器或分析儀,以及時脈資料回復模組組成。Keysight BERT 廣泛應用於資料中心互連、光收發器、高速記憶體介面和下一代串列匯流排等領域,並支援 PCIe®、DDR、USB 和乙太網路(100G / 400G / 800G / 1.6T)等關鍵標準。您可以根據支援的資料速率和線路編碼,選擇我們最受歡迎的 BERT 配置之一,或根據您的應用需求進行配置。
Keysight 模組化數位轉換器是高效能訊號擷取儀器,專為自動化測試與量測系統中的快速、精確波形擷取而設計。它們基於 PXIe 和 AXIe 平台,以精巧的外型尺寸提供快速取樣率和寬頻寬,使其成為航太與國防、通訊和半導體測試等複雜測試環境的理想選擇。
Keysight 資料擷取 (DAQ) 系統旨在準確擷取和數位化來自真實環境的電氣和物理訊號,例如電壓、電流、溫度和壓力。這些系統廣泛應用於航空航太、汽車、能源和電子製造等產業,支援各種應用,包括感測器驗證、環境監測和功能測試。其模組化設計和通道可擴充性使其適用於從小型桌上型設定到大型自動化測試系統的各種應用。憑藉高準確度、可靠性和易於整合的特性,Keysight DAQ 可確保研發和生產測試的性能、品質和效率。
憑藉超過 30 種插入式模組—包括低頻、RF 和微波切換(高達 26.5 GHz)、數位 I/O 和 D/A 轉換器—以及 3 槽或 8 槽機箱的選擇,您可以配置最符合您應用的模組化 DAQ。
Keysight 模組化位元錯誤率測試儀 (BERT) 由獨立、可互換的元件組成,這些元件構成了用於測試高速數位介面的高效能 BERT 解決方案。這些儀器包括獨立的碼型產生器、錯誤偵測器、分析儀和時脈資料回復模組,以支援不斷演進的測試需求。您可以根據資料速率、調變格式和功能需求,建立您自己的 BERT 配置,客製化設定以滿足您的特定應用要求。
Keysight BERT 現在提供 XE8 級單一功能等級,並包含 M8000 系列 BERT。這些 BERT 專為高速數位介面測試而設計,可讓您準確地特性化、驗證和壓力測試數位接收器。BERT 是模組化儀器,由圖樣產生器、錯誤偵測器或分析儀,以及時脈資料回復模組組成。Keysight BERT 廣泛應用於資料中心互連、光收發器、高速記憶體介面和下一代串列匯流排等領域,並支援 PCIe®、DDR、USB 和乙太網路(100G / 400G / 800G / 1.6T)等關鍵標準。您可以根據支援的資料速率和線路編碼,選擇我們最受歡迎的 BERT 配置之一,或根據您的應用需求進行配置。
Keysight 模組化數位轉換器是高效能訊號擷取儀器,專為自動化測試與量測系統中的快速、精確波形擷取而設計。它們基於 PXIe 和 AXIe 平台,以精巧的外型尺寸提供快速取樣率和寬頻寬,使其成為航太與國防、通訊和半導體測試等複雜測試環境的理想選擇。
Keysight 資料擷取 (DAQ) 系統旨在準確擷取和數位化來自真實環境的電氣和物理訊號,例如電壓、電流、溫度和壓力。這些系統廣泛應用於航空航太、汽車、能源和電子製造等產業,支援各種應用,包括感測器驗證、環境監測和功能測試。其模組化設計和通道可擴充性使其適用於從小型桌上型設定到大型自動化測試系統的各種應用。憑藉高準確度、可靠性和易於整合的特性,Keysight DAQ 可確保研發和生產測試的性能、品質和效率。
憑藉超過 30 種插入式模組—包括低頻、RF 和微波切換(高達 26.5 GHz)、數位 I/O 和 D/A 轉換器—以及 3 槽或 8 槽機箱的選擇,您可以配置最符合您應用的模組化 DAQ。
Keysight 模組化位元錯誤率測試儀 (BERT) 由獨立、可互換的元件組成,這些元件構成了用於測試高速數位介面的高效能 BERT 解決方案。這些儀器包括獨立的碼型產生器、錯誤偵測器、分析儀和時脈資料回復模組,以支援不斷演進的測試需求。您可以根據資料速率、調變格式和功能需求,建立您自己的 BERT 配置,客製化設定以滿足您的特定應用要求。
有線通訊
透過 BER 和 SER 量測,對 PAM4 進行特性分析。
有線通訊
使用位元錯誤率測試儀,執行每通道 100 Gb/s 接收器校準和一致性測試。
有線通訊
使用高頻寬示波器、BERT 和自動化軟體,校準並測試 PCIe 6.0 DUT 的接收器相符性。
有線通訊
使用測試自動化,驗證 DDR5 接收器符合 JEDEC 標準。
有線通訊
在產品設計階段,使用 DAQ 系統進行多通道電流量測。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
位元錯誤率測試儀 (BERT)、數位化儀和資料擷取 (DAQ) 系統各自扮演著不同的量測角色。
關鍵規格取決於您是否需要測量數位鏈路效能、擷取波形,或是跨多個通道收集測量數據。
BERT:請考量支援的資料傳輸速率、調變格式、測試圖案、錯誤偵測,以及抖動產生與分析能力。
數位化器:比較類比頻寬、取樣率、垂直解析度、記憶體深度及時序精確度。
數據擷取(DAQ)系統:評估測量類型、精度、解析度、通道數、取樣或掃描速率,以及同步功能。
進行多通道數據擷取(DAQ)測試時,請選擇足以滿足當前測量需求及未來擴充需求的通道數。將取樣率設定為與訊號變化速度相符,並確認該取樣率是適用於單一通道,還是所有活躍通道。當訊號之間的時序關係至關重要時,請選擇同時取樣模式。
BERT 最適合用於驗證高速序列通訊鏈路的可靠性和餘裕。典型應用案例包括電氣和光學標準的接收器相符性測試、互連和背板的特性分析,以及在抖動、雜訊和衰減條件下對收發器進行壓力測試。
不同於示波器或數位轉換器,BERT 透過位元錯誤率量測直接量化鏈路性能,使其成為評估資料中心、網路和高速運算應用中長期穩定性、前向錯誤更正效率和系統穩固性的關鍵。
首先確定您的訊號類型、所需精度、通道數及測量速度。接著檢查軟體相容性、觸發功能、同步功能,以及擴充空間。
若要實現自動化工作流程,請選擇具備與您的測試軟體相容之驅動程式和介面的系統。針對多通道感測器及電氣測量,請使用資料擷取系統(DAQ);若需更高頻寬的波形擷取,則應考慮採用數位化儀器。
若需進行長期工業級數據擷取,請選擇具備適當測量精度、低漂移,且工作範圍符合您作業環境的數據擷取系統。透過定期校準、正確的接線及訊號處理,以維持測量精度。
請在所有必要通道皆處於活躍狀態下,驗證儲存容量及持續記錄效能。尋找有助於保護已記錄資料,並能在電源或連線中斷後恢復記錄的備份選項與復原功能。
請選擇具備足夠頻寬、取樣率及解析度,足以擷取您所需訊號的系統。請確認該系統在所有預定通道皆處於活躍狀態時,能夠以所需速率持續傳輸並儲存資料。
進行訊號分析時,請檢查濾波、觸發及軟體功能。當通道間的時序同步至關重要時,應考慮採用同步採樣;若波形頻寬超出資料擷取系統(DAQ)的處理能力,則應選用高速數位化器。