Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 實驗室與生產營運軟體改變了複雜電池測試環境的管理和效率。它透過提供一個整合的網路平台來最佳化實驗室產能,該平台可提供所有實驗室資源的 360 度視圖,包括測試系統、測試物件、軟體和人員。這種集中管理可實現測試序列的有效協調,最大限度地減少測試台閒置時間並最大限度地提高資產利用率。此外,該軟體透過數位化測試工作流程,從初始訂單到最終報告,集中註冊和追蹤每個步驟、結果和文件,顯著提高了資料可追溯性。這對於電池測試環境中,從電池化學到模組和完整電池組測試的整個價值鏈上的測試工程師來說尤其重要。想進一步了解此解決方案?請探索以下資源。
實現資源的有效規劃,包括測試場域、測試系統和待測裝置 (DUT)。這有助於最佳化測試排程、縮短閒置時間並提高資產利用率。
透過淘汰紙本流程,採用集中式系統來註冊、追蹤和管理所有測試物件、結果和文件,以實現完整可追溯性,從而現代化測試工作流程。
一個整合式瀏覽器平台,可完整即時檢視整個實驗室運作,幾乎可在任何地方查看資產、軟體、執行中的測試計畫、結果和報告的狀態。
該軟體是自動化、網路化且高度可擴充的,可支援任何規模的實驗室,並允許對實驗室及其裝置進行遠端控制和監控,以實現彈性工作安排。
Applications
Lab Management
Use cases
Battery test
Type
Lab Operations Software
Keysight PathWave Lab Operations 電池測試軟體可協助您更有效率地規劃並協調電池測試實驗室的作業。 此軟體可管理各種資源,包括測試現場、測試系統以及待測裝置(DUT)。PathWave 提供一個整合式網頁實驗室管理平台,可讓您的測試流程更符合現代需求、消除繁複的舊式文件作業,並可提升資料完整性與可追溯性。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
電池測試實驗室中有效管理資源的關鍵功能圍繞著協調三個主要要素:硬體(資產)、測試項目或待測裝置 (DUT) 以及人員工作流程。專用的實驗室營運軟體平台提供一個集中式、網路系統來處理這些相互關聯的資源。以下是資源管理的主要功能:
電池測試實驗室的主要挑戰在於擴展複雜性、管理海量資料,並在維持高資產利用率的同時確保安全。電動車和儲能市場的快速成長,使得測試數千個電池芯、模組和電池組成為必要,這迅速使傳統實驗室流程不堪重負。這種增加的測試量造成了資源瓶頸,迫使實驗室經理必須優化昂貴測試系統和氣候箱的排程和利用率,以避免在新硬體上進行高成本投資。
此外,資料管理是一大障礙,因為每個測試通道都會產生大量的高速、多通道資料(電壓、電流、溫度等),這些資料必須以可追溯的方式精確地收集、儲存和分析。各種測試系統和軟體平台缺乏標準化,使這個問題更加複雜,導致難以同步工作流程並在整個測試生命週期中保持資料完整性。最後,考量到高能量密度和熱失控的可能性,安全性仍然至關重要;因此,測試環境必須經過嚴格設計和遠端監控,以降低火災或爆炸的風險,這需要將全面的安全協定整合到測試基礎設施和軟體中。
與電池實驗室測試軟體相容的硬體主要包括專用電池循環測試儀、電力電子設備和各種周邊儀器,其相容性主要取決於軟體供應商和實驗室的基礎設施。核心硬體是電池循環測試儀(也稱為測試系統或電池分析儀),它執行充放電程序。主要的電池測試軟體平台通常設計為直接與製造商自有的循環測試儀產品線整合。
除了核心循環測試儀之外,軟體還必須能夠透過標準通訊協定(例如乙太網路、GPIB 或序列埠)控制輔助實驗室設備並與其通訊:
電池實驗室測試軟體具有高度可擴充性,這主要歸因於其模組化且通常基於雲端的架構,此架構旨在管理現代開發實驗室中不斷增長的電池測試數量和龐大的資料量。最初,實驗室可能從控制少量通道的基本系統開始,但該軟體旨在擴充,以管理跨多個實體測試站同時執行不同測試的數百甚至數千個測試通道。這種可擴充性是透過分層結構實現的:每個測試台都使用特定的自動化軟體來控制循環器和輔助硬體(例如氣候箱),然後將這些本地資料饋送到中央實驗室管理系統 (LMS),該系統通常是一個基於網路的平台或實驗室資訊管理系統 (LIMS)。
這個核心軟體層是實現可擴展性的關鍵,它專注於協調整個實驗室運作,包括智慧排程以最佳化資產利用率、管理工作流程,並確保從測試請求到最終報告的資料完整性和可追溯性。隨著實驗室的發展,軟體可以簡單地整合更多硬體,並使用高效能資料架構來處理收集到的數 TB 高頻資料。這種可擴展的方法允許組織在不影響結果品質或一致性的情況下提高測試吞吐量,這對於電動交通和能源儲存領域的快速電池開發至關重要。