Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Lab 및 Production Operations 소프트웨어는 복잡한 배터리 테스트 환경의 관리 및 효율성을 혁신합니다. 이 소프트웨어는 테스트 시스템, 테스트 대상, 소프트웨어 및 인력을 포함한 모든 랩 리소스에 대한 360도 뷰를 제공하는 통합 웹 기반 플랫폼을 제공하여 랩 처리량을 최적화합니다. 이러한 중앙 관리를 통해 테스트 시퀀스를 효율적으로 조정하여 테스트 벤치 유휴 시간을 최소화하고 자산 활용도를 극대화할 수 있습니다. 또한 이 소프트웨어는 테스트 워크플로우를 디지털화하고 초기 주문부터 최종 보고서까지 모든 단계, 결과 및 문서를 중앙에서 등록하고 추적하여 데이터 추적성을 크게 향상시킵니다. 이는 셀 화학부터 모듈 및 전체 팩 테스트에 이르는 가치 사슬 전반의 배터리 테스트 환경에서 테스트 엔지니어에게 특히 중요합니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
테스트 필드, 테스트 시스템 및 DUT(테스트 대상 장치)를 포함한 리소스의 효율적인 계획을 가능하게 합니다. 이를 통해 최적화된 테스트 스케줄링, 유휴 시간 최소화 및 자산 활용도 증가가 가능합니다.
모든 테스트 객체, 결과 및 문서를 등록, 추적 및 관리하는 중앙 집중식 시스템을 통해 종이 기반 프로세스를 없애고 테스트 워크플로우를 현대화하여 완벽한 추적성을 확보하십시오.
통합된 브라우저 기반 플랫폼으로 전체 랩 작업에 대한 완전한 실시간 보기를 제공하여 사실상 어디에서나 자산, 소프트웨어, 실행 중인 테스트 계획, 결과 및 보고서의 상태를 확인할 수 있습니다.
이 소프트웨어는 모든 규모의 랩을 지원하도록 자동화되고 네트워크화되어 있으며 확장성이 뛰어나며, 유연한 업무 환경을 위해 랩 및 장치의 원격 제어 및 모니터링을 가능하게 합니다.
Applications
Lab Management
Use cases
Battery test
Type
Lab Operations Software
EP1150A
배터리 테스트용 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
배터리 테스트를 위한 Keysight PathWave Lab Operations를 사용하면 전체 배터리 테스트 실험실의 계획과 조정을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이 도구는 테스트 필드, 테스트 시스템, 테스트 대상 디바이스(DUT)를 포함한 모든 리소스를 관리합니다.PathWave는 테스트 워크플로를 현대화하여 기존의 종이 기반 프로세스를 없애고 데이터 무결성과 추적성을 높이는 데 도움이 되는 웹 기반의 통합 실험실 관리 플랫폼을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
배터리 테스트 랩에서 리소스를 효과적으로 관리하기 위한 핵심 기능은 하드웨어(자산), 테스트 항목 또는 테스트 대상 디바이스(DUT), 인력 워크플로의 세 가지 주요 요소의 조정을 중심으로 합니다. 전용 랩 운영 소프트웨어 플랫폼은 이러한 상호 연결된 리소스를 처리하는 중앙 집중식 웹 기반 시스템을 제공합니다. 리소스 관리를 위한 주요 기능은 다음과 같습니다.
배터리 테스트 랩의 주요 과제는 복잡성 확장, 방대한 데이터 관리, 높은 자산 활용도를 유지하면서 안전을 보장하는 데 중점을 둡니다. 전기차 및 에너지 저장 시장의 급속한 성장은 수천 개의 배터리 셀, 모듈 및 팩 테스트를 필요로 하며, 이는 기존 랩 프로세스를 빠르게 압도합니다. 이러한 증가된 볼륨은 리소스 병목 현상을 초래하여 랩 관리자가 값비싼 테스트 시스템과 항온항습 챔버의 스케줄링 및 활용을 최적화하여 새로운 하드웨어에 대한 비용이 많이 드는 투자를 피하도록 압박합니다.
또한, 각 테스트 채널은 방대한 양의 고속 다채널 데이터(전압, 전류, 온도 등)를 생성하며, 이를 추적 가능한 방식으로 정확하게 수집, 저장 및 분석해야 하므로 데이터 관리는 엄청난 난관을 제시합니다. 다양한 테스트 시스템 및 소프트웨어 플랫폼 전반에 걸친 표준화 부재는 이 문제를 더욱 복잡하게 만들고, 테스트 수명 주기 전반에 걸쳐 워크플로를 동기화하고 데이터 무결성을 유지하기 어렵게 만듭니다. 마지막으로, 높은 에너지 밀도와 열 폭주 가능성을 고려할 때 안전이 최우선입니다. 따라서 화재 또는 폭발 위험을 완화하기 위해 테스트 환경은 엄격하게 설계되고 원격으로 모니터링되어야 하며, 이를 위해서는 테스트 인프라 및 소프트웨어에 통합된 포괄적인 안전 프로토콜이 필요합니다.
배터리 랩 테스트 소프트웨어와 호환되는 하드웨어는 주로 전용 배터리 사이클러, 전력 전자 장치 및 다양한 주변 계측기로 구성되며, 호환성은 주로 소프트웨어 공급업체와 랩의 인프라에 따라 달라집니다. 핵심 하드웨어는 충전 및 방전 루틴을 수행하는 배터리 사이클러(테스트 시스템 또는 배터리 분석기라고도 함)입니다. 주요 배터리 테스트 소프트웨어 플랫폼은 일반적으로 제조업체 자체 사이클러 제품 라인과 직접 통합되도록 설계됩니다.
코어 사이클러 외에도 소프트웨어는 표준 통신 프로토콜(예: 이더넷, GPIB 또는 직렬)을 통해 보조 실험실 장비와 제어 및 통신할 수 있어야 합니다:
배터리 연구실 테스트 소프트웨어는 주로 모듈형이며 클라우드 기반 아키텍처 덕분에 확장성이 뛰어납니다. 이 아키텍처는 최신 개발 연구실에서 테스트되는 배터리 수의 기하급수적인 증가와 생성되는 방대한 양의 데이터를 관리하도록 설계되었습니다. 초기에는 몇 개의 채널을 제어하는 기본 시스템으로 시작할 수 있지만, 이 소프트웨어는 여러 물리적 테스트 스테이션에서 동시에 다양한 테스트를 실행하는 수백 또는 수천 개의 테스트 채널을 관리하도록 확장될 수 있습니다. 이러한 확장성은 계층적 구조를 통해 달성됩니다. 개별 테스트 벤치는 특정 자동화 소프트웨어를 사용하여 사이클러 및 보조 하드웨어(예: 항온항습 챔버)를 제어하며, 이 로컬 데이터는 웹 기반 플랫폼 또는 연구실 정보 관리 시스템(LIMS)인 중앙 연구실 관리 시스템(LMS)으로 전송됩니다.
이 중앙 소프트웨어 계층은 자산 활용을 최적화하기 위한 지능형 스케줄링, 워크플로 관리, 테스트 요청부터 최종 보고서까지 데이터 무결성 및 추적성 보장을 포함하여 전체 실험실 운영을 조정하는 데 중점을 두므로 확장성의 핵심입니다. 실험실이 성장함에 따라 소프트웨어는 더 많은 하드웨어를 통합하고 고성능 데이터 아키텍처를 사용하여 수집된 테라바이트 규모의 고주파 데이터를 처리할 수 있습니다. 이 확장 가능한 접근 방식은 조직이 결과의 품질이나 일관성을 손상시키지 않으면서 테스트 처리량을 늘릴 수 있도록 하며, 이는 e-모빌리티 및 에너지 저장 분야에서 빠른 배터리 개발에 필수적입니다.