Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Lab and Production Operations Software revolutioniert das Management und die Effizienz komplexer Batterietestumgebungen. Sie optimiert den Labordurchsatz durch eine integrierte, webbasierte Plattform, die einen umfassenden Überblick über alle Laborressourcen bietet – von Testsystemen und Testobjekten über Software bis hin zum Personal. Dieses zentrale Management ermöglicht die effiziente Koordination von Testabläufen, minimiert Leerlaufzeiten an den Prüfständen und maximiert die Anlagenauslastung. Darüber hinaus verbessert die Software die Datenrückverfolgbarkeit signifikant, indem sie Testworkflows digitalisiert und jeden Schritt, jedes Ergebnis und jedes Dokument vom Auftragseingang bis zum Abschlussbericht zentral erfasst und verfolgt. Dies ist besonders vorteilhaft für Testingenieure in Batterietestumgebungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Zellchemie bis hin zu Modul- und Komplettpacktests. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Ermöglichen Sie eine effiziente Ressourcenplanung, einschließlich Testfeldern, Testsystemen und Prüflingen. Dies ermöglicht eine optimierte Testplanung, minimierte Leerlaufzeiten und eine höhere Anlagenauslastung.
Modernisieren Sie Ihre Testabläufe, indem Sie papierbasierte Prozesse durch ein zentralisiertes System ersetzen, mit dem Sie alle Testobjekte, Ergebnisse und Dokumente erfassen, verfolgen und verwalten können, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Eine integrierte, browserbasierte Plattform mit einer vollständigen Echtzeitansicht des gesamten Laborbetriebs, um den Status von Betriebsmitteln, Software, laufenden Testplänen, Ergebnissen und Berichten von nahezu jedem Ort aus einzusehen.
Die Software ist automatisiert, vernetzt und hochgradig skalierbar, um Labore jeder Größe zu unterstützen. Sie ermöglicht die Fernsteuerung und -überwachung des Labors und seiner Geräte und somit flexible Arbeitsmodelle.
Applications
Lab Management
Use cases
Battery test
Type
Lab Operations Software
EP1150A
EP1150A PathWave Lab Operation für Batterietests hilft Ihnen, Ihre Batterietestlaborabläufe mit einer webbasierten Labormanagementplattform zu beschleunigen und zu optimieren.
Keysight PathWave Lab Operations für Batterietests ermöglicht die effiziente Planung und Koordination Ihres gesamten Batterietestlabors. Die Software verwaltet alle Ressourcen, einschließlich Testfelder, Testsysteme und Ihr Prüfobjekt (DUT). PathWave bietet eine integrierte, webbasierte Labormanagement-Plattform, mit der Sie Ihre Testabläufe modernisieren, veraltete papierbasierte Prozesse ablösen und die Datenintegrität und -nachverfolgbarkeit verbessern können.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die wichtigsten Merkmale für ein effektives Ressourcenmanagement in einem Batterietestlabor basieren auf der Koordination dreier Hauptelemente: Hardware (Anlagen), Testobjekte bzw. Prüflinge (DUT) und Arbeitsabläufe des Personals. Eine spezielle Softwareplattform für den Laborbetrieb bietet ein zentrales, webbasiertes System zur Verwaltung dieser vernetzten Ressourcen. Im Folgenden sind die wichtigsten Funktionen für das Ressourcenmanagement aufgeführt:
Die zentralen Herausforderungen in Batterietestlaboren liegen in der Skalierung der Komplexität, der Verwaltung enormer Datenmengen und der Gewährleistung der Sicherheit bei gleichzeitig hoher Anlagenauslastung. Das rasante Wachstum der Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher erfordert das Testen Tausender Batteriezellen, -module und -packs, was die herkömmlichen Laborprozesse schnell überfordert. Dieses erhöhte Testvolumen führt zu einem Ressourcenengpass und zwingt Laborleiter, die Planung und Nutzung teurer Testsysteme und Klimakammern zu optimieren, um kostspielige Investitionen in neue Hardware zu vermeiden.
Darüber hinaus stellt das Datenmanagement eine enorme Herausforderung dar, da jeder Testkanal immense Mengen an Hochgeschwindigkeits-Mehrkanaldaten (Spannung, Strom, Temperatur usw.) erzeugt, die präzise erfasst, gespeichert und nachvollziehbar analysiert werden müssen. Die fehlende Standardisierung verschiedener Testsysteme und Softwareplattformen verschärft dieses Problem und erschwert die Synchronisierung von Arbeitsabläufen sowie die Wahrung der Datenintegrität während des gesamten Testzyklus. Angesichts der hohen Energiedichte und der Gefahr eines thermischen Durchgehens hat die Sicherheit höchste Priorität. Daher muss die Testumgebung sorgfältig konzipiert und fernüberwacht werden, um Brand- und Explosionsrisiken zu minimieren. Dies erfordert umfassende Sicherheitsprotokolle, die in die Testinfrastruktur und -software integriert sind.
Die mit Batterietestsoftware kompatible Hardware besteht hauptsächlich aus speziellen Batterietestgeräten, Leistungselektronik und verschiedenen Peripheriegeräten. Die Kompatibilität hängt dabei maßgeblich vom Softwareanbieter und der Laborinfrastruktur ab. Das zentrale Hardwareelement ist das Batterietestgerät (auch Testsystem oder Batterieanalysator genannt), das die Lade- und Entladezyklen durchführt. Gängige Softwareplattformen für Batterietests sind in der Regel so konzipiert, dass sie sich direkt in die Produktlinien der Batterietestgeräte des jeweiligen Herstellers integrieren lassen.
Neben den Kerncyclern muss die Software in der Lage sein, Hilfslaborgeräte über Standardkommunikationsprotokolle (wie Ethernet, GPIB oder seriell) zu steuern und mit ihnen zu kommunizieren:
Die Software für Batterietests in Laboren ist hochgradig skalierbar, vor allem dank ihrer modularen und oft cloudbasierten Architektur. Diese ist darauf ausgelegt, das exponentielle Wachstum der Anzahl getesteter Batterien und die enormen Datenmengen in modernen Entwicklungslaboren zu bewältigen. Anfangs mag ein Labor mit einem einfachen System beginnen, das einige wenige Kanäle steuert. Die Software ist jedoch so konzipiert, dass sie Hunderte oder sogar Tausende von Testkanälen verwalten und gleichzeitig verschiedene Tests an mehreren physischen Teststationen durchführen kann. Diese Skalierbarkeit wird durch eine hierarchische Struktur erreicht: Einzelne Testplätze nutzen spezifische Automatisierungssoftware zur Steuerung der Zyklen und der Zusatzhardware (wie Klimakammern). Die lokalen Daten werden dann in ein zentrales Labormanagementsystem (LMS) eingespeist, häufig eine webbasierte Plattform oder ein Laborinformationsmanagementsystem (LIMS).
Diese zentrale Softwareebene ist der Schlüssel zur Skalierbarkeit, da sie den gesamten Laborbetrieb koordiniert. Dazu gehören intelligente Planung zur Optimierung der Anlagennutzung, Workflow-Management sowie die Sicherstellung von Datenintegrität und -nachverfolgbarkeit von der Testanforderung bis zum Abschlussbericht. Mit dem Wachstum eines Labors kann die Software problemlos zusätzliche Hardware integrieren und leistungsstarke Datenarchitekturen nutzen, um die Terabytes an erfassten Hochfrequenzdaten zu verarbeiten. Dieser skalierbare Ansatz ermöglicht es Unternehmen, den Testdurchsatz zu erhöhen, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Konsistenz ihrer Ergebnisse einzugehen. Dies ist essenziell für die schnelle Batterieentwicklung in den Bereichen Elektromobilität und Energiespeicherung.