Choose a country or area to see content specific to your location
在實驗室中模擬真實世界的無線電環境,以自信地驗證無線效能
是德科技的通道模擬解決方案,可在實驗室環境中對無線裝置、基地台及無線區域網路(WLAN)存取點進行端對端的實際環境性能測試。透過結合硬體模擬器與軟體工具,可模擬無線電環境、建模移動性、干擾及衰落現象,並在各種可重複且可控的場景下驗證性能。 從 OTA 和行動自組織網路 (MANET) 情境,到衛星及現場至實驗室解決方案,您都能找到適合您應用的工具組。需要選型協助嗎?請參閱以下資源。
是德科技的通道模擬解決方案,可在實驗室環境中對無線裝置、基地台及無線區域網路(WLAN)存取點進行端對端的實際環境性能測試。透過結合硬體模擬器與軟體工具,可模擬無線電環境、建模移動性、干擾及衰落現象,並在各種可重複且可控的場景下驗證性能。 從 OTA 和行動自組織網路 (MANET) 情境,到衛星及現場至實驗室解決方案,您都能找到適合您應用的工具組。需要選型協助嗎?請參閱以下資源。
6G 預計將連接實體、數位和人類世界,圍繞新的頻譜利用、AI、數位分身和新網路架構而形成。了解如何在實驗室中執行中高頻段(FR3)端對端測試,透過 Keysight AI 輔助的無線通道模擬解決方案,評估網路感測、極端 MIMO 等新的 6G 技術。
航太與國防
透過了解衛星軌跡動態、都卜勒效應和頻率誤差,重新建立不同網路實體之間的衛星無線電鏈路。
航太與國防
模擬真實的實驗室環境,搭配模擬的終端使用者裝置和衛星通道。
無線通訊
設定測試以模擬真實世界的現場條件,驗證 5G 裝置在各種行動情境下的性能。
航太與國防
透過在實驗室中於不同條件下測試未經修改的 NTN 裝置,補償衛星相關的延遲和失真。
無線通訊
執行 6G FR3 測試,採用基於幾何的隨機通道建模,以及半確定性與確定性特定站點通道建模。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇正確的通道模擬器,首先要考量您需要測試的無線裝置、網路設備或存取點,以及您需要重現的真實世界無線電條件。不同的應用可能需要不同的功能,例如 OTA 驗證、MIMO OTA 測試、衛星和航空鏈路、行動隨意網路 (MANET) 情境、射頻現場到實驗室工作流程,或 6G FR3 研究。
尋找能夠模擬無線電條件、建模移動性、干擾和衰落,並在可重複和可控制的情境下驗證效能的解決方案。對於進階應用,請考量測試設定是否需要高效能射頻訊號處理、逼真的 OTA 模擬、衛星延遲和都卜勒補償、動態場景條件建模,或用於鏈路模擬、衰落剖面和情境建模的軟體。
通道模擬器的主要考量包括射頻通道數量、可擴充性、支援的衰落剖面、延遲和都卜勒功能、干擾建模、移動性建模,以及在實驗室中重現複雜無線電通道條件的能力。這些功能決定了模擬器能多有效地重現無線訊號在真實世界操作中經歷的條件。
您還應考量完整工作流程所需的軟體和配件。通道模擬器軟體可支援鏈路模擬、衰落剖面和情境建模,而收發器和介面單元等配件則有助於完成更複雜的無線、OTA、衛星、MANET 或現場到實驗室情境的測試配置。
通道模擬器可用於在實驗室環境中測試無線裝置、網路基礎設施設備和 WLAN 存取點。它們還支援 OTA 驗證、MIMO OTA 測試、衛星和航空通訊、非地面網路測試、MANET 和戰術無線電生態系統、5G 裝置基準測試以及新興的 6G FR3 研究等應用。
所需的設定取決於應用。5G 裝置測試可能著重於實際場域條件和行動情境。衛星和 NTN 測試可能需要模擬衛星通道、長延遲補償、都卜勒效應、頻率誤差和鏈路失真。6G FR3 研究可能需要基於幾何的隨機通道建模、半確定性建模或確定性站點特定通道建模。
通道模擬器透過重現影響端對端系統效能的多路徑、衰落、延遲、都卜勒、干擾和行動效應,來支援現代無線測試。在 MIMO OTA 環境中,它們協助工程師在實際的空中傳輸條件下測試裝置,而無需僅依賴不受控制的場域測試。
這對於先進無線系統至關重要,因為效能取決於裝置和網路設備如何回應複雜且不斷變化的無線電環境。對於 5G、WLAN、NTN 和 6G FR3 工作流程,通道模擬可實現對行動性、衰落、衛星通道行為和極端 MIMO 研究條件等實際情境的重複測試。
通道模擬器通常是較大無線測試環境的一部分,該環境可能包括硬體模擬器、軟體工具、OTA 系統、無響室、收發器單元、介面單元和特定應用測試設備。目標是在實驗室中重現真實世界的無線電條件,同時保持控制、可重複性和量測一致性。
對於 OTA、MIMO OTA、衛星、MANET 和 RF 場域到實驗室的工作流程,整合應考量完整的信號路徑、情境建模、RF 路徑行為、行動條件和可重複的測試執行。用於鏈路模擬、衰落剖面和情境建模的軟體可協助工程師在開發和驗證工作流程中配置和重現測試條件。
常見的通道模擬挑戰包括重現實際場域條件、建模複雜的衰落和干擾、針對進階情境擴展測試設定,以及在 OTA、衛星、MANET、MIMO 和 6G 研究工作流程中保持可重複性。當測試行動性、高都卜勒頻移、長延遲補償或動態場域環境時,這些挑戰會變得更加嚴峻。
這些挑戰可以透過選擇與應用相符的通道模擬解決方案,並使用硬體、軟體、配件和情境模型的正確組合來解決。場域到實驗室的工作流程、衰落剖面、鏈路模擬、可重複的情境控制和特定應用工具集可協助工程師更有信心地驗證無線效能,同時減少對不可預測的場域試驗的依賴。