Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight 85138B 是一個精密的低反射直流至 50 GHz 負載,具有特性阻抗,很適合用於終接 50 Ω 同軸系統。它主要當作校驗標準套件使用。Keysight 85138B 配有一個 2.4 mm 母頭連接器。
CX1203A 感測器接頭隨附 CX1101A 和 CX1102A 電流感測器。它提供一個 SMA 連接器,用於 CX3300 類比通道直通電流感測器之電流錶 + 和 - 端子。另亦提供內建的串列 0 Ω、50 Ω 和切換器。–(負)端子透過 10 MΩ 電阻器連接到電路公共端。以下為隨附的配件,方便您迅速開始進行寬頻電流波形量測。
Keysight 85138A 是一款精準的低反射 DC 至 50 GHz 負載,用於終端 50 歐姆同軸系統的特性阻抗。它旨在作為校驗標準使用。Keysight 85138A 配備 2.4 mm 公頭連接器。