장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
85138B
Terminate a 50 Ω coaxial system in its characteristic impedance with this precision, low-reflection load
85141A
Establish measurement planes for known reflection phase and magnitude in 50 Ω coaxial systems
85141B
Establish measurement planes for known reflection phase and magnitude in 50 Ω coaxial systems
85138A
85138A 동축 종단, DC ~ 50 GHz; 정밀한 저반사 특성으로 50옴 시스템을 종단합니다.
키사이트 85138A는 50옴 동축 시스템을 특성 임피던스로 종단하기 위한 정밀한 저반사 DC ~ 50 GHz 부하입니다. 이는 교정 표준으로 사용하도록 고안되었습니다. 키사이트 85138A는 2.4 mm 수 커넥터를 갖추고 있습니다.
909A
909A 동축 종단, DC ~ 18 GHz; 정밀한 저반사 특성으로 50옴 시스템을 종단합니다.
키사이트 909A는 DC ~ 18 GHz 대역에서 50옴 동축 시스템을 특성 임피던스로 종단하기 위한 범용 저반사 부하입니다. 광대역 및 협대역 측정 장비 모두에 적합합니다. 키사이트 909A는 APC-7, Type-N 암 또는 Type-N 수 커넥터와 함께 주문할 수 있습니다.
909C
909C 동축 종단, DC ~ 2 GHz; 정밀한 저반사 특성으로 50옴 시스템을 종단합니다.
키사이트 909C는 50옴 동축 시스템을 특성 임피던스로 종단하기 위한 정밀한 저반사 DC ~ 2 GHz 부하입니다. 이는 교정 표준으로 사용하도록 고안되었습니다. 키사이트 909C는 APC-7, Type-N 수 또는 Type-N 암 커넥터와 함께 주문할 수 있습니다.
키사이트 909D는 50옴 동축 시스템을 특성 임피던스로 종단하기 위한 정밀한 저반사 DC ~ 26.5 GHz 부하입니다. 이는 교정 표준으로 사용하도록 고안되었습니다.
85140B
Establish measurement planes for known reflection phase and magnitude in 50 Ω coaxial systems