Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
909F
Oferece excepcional estabilidade de impedância a longo prazo através da tecnologia de película fina de nitreto de tântalo sobre safira.
A família Keysight 909F de cargas de baixa reflexão de precisão destina-se ao uso como padrões de calibração. A tecnologia de película fina de nitreto de tântalo sobre safira é utilizada para proporcionar uma estabilidade de impedância excepcional a longo prazo. Para garantir as melhores características possíveis de resistência ao desgaste, foi utilizado cobre-berílio banhado a ouro para os contatos do conector.
As cargas estão disponíveis nas configurações APC-7, macho tipo N e fêmea tipo N.
909E
Terminar um sistema coaxial de 75 Ω em sua impedância característica com esta carga de precisão e baixa reflexão.
O Keysight 909E é uma carga de precisão e baixa reflexão de CC a 3 GHz para terminar um sistema coaxial de 75 ohms em sua impedância característica. Ele se destina ao uso como padrão de calibração.
Para obter mais informações sobre terminação coaxial, visite Terminações (Cargas).
85138B
Termine um sistema coaxial de 50 Ω em sua impedância característica com esta carga de precisão e baixa reflexão.
O Keysight 85138B é uma carga de precisão e baixa reflexão de CC a 50 GHz para terminar um sistema coaxial de 50 ohms em sua impedância característica. Ele se destina ao uso como padrão de calibração. O Keysight 85138B possui um conector fêmea de 2,4 mm.
Para obter mais informações sobre terminação coaxial, visite Terminações (Cargas).
85141A
Estabeleça planos de medição para fase e magnitude de reflexão conhecidas em sistemas coaxiais de 50 Ω.
O coaxial aberto Keysight 85141A é usado para estabelecer planos de medição para fase e magnitude de reflexão conhecidas em sistemas coaxiais de 50 ohms. Possui um conector macho de 2,4 mm.
Para obter mais informações sobre terminação coaxial, visite Terminações (Cargas).
85141B
Estabeleça planos de medição para fase e magnitude de reflexão conhecidas em sistemas coaxiais de 50 Ω.
O coaxial aberto Keysight 85141B é utilizado para estabelecer planos de medição para fase e magnitude de reflexão conhecidas em sistemas coaxiais de 50 ohms. Possui um conector fêmea de 2,4 mm.
Para obter mais informações sobre terminação coaxial, visite Terminações (Cargas).
42090A
Utilizar para testes de desempenho de medidores LCR de pares de 4 terminais e analisadores de impedância.
O 42090A é uma terminação aberta e é utilizado principalmente para testes de desempenho dos medidores LCR de 4 terminais e analisadores de impedância da Keysight. Consulte o manual de operação/manutenção do instrumento para obter informações sobre como utilizar este padrão.
42091A
Utilizar para testes de desempenho de medidores LCR de pares de 4 terminais e analisadores de impedância.
O 42091A é uma terminação curta e é utilizado principalmente para testes de desempenho dos medidores LCR de 4 terminais e analisadores de impedância da Keysight. Consulte o manual de operação/manutenção do instrumento para obter informações sobre como utilizar este padrão.
85138A
Terminação coaxial 85138A, de CC a 50 GHz; termina sistemas de 50 ohms com características de baixa reflexão de alta precisão.
O Keysight 85138A é uma carga de precisão e baixa reflexão de CC a 50 GHz para terminar um sistema coaxial de 50 ohms em sua impedância característica. Ele se destina ao uso como padrão de calibração. O Keysight 85138A possui um conector macho de 2,4 mm.
909A
Terminação coaxial 909A, de CC a 18 GHz; termina sistemas de 50 ohms com características de baixa reflexão de alta precisão.
O Keysight 909A é uma carga de baixa reflexão para uso geral, destinada a terminar um sistema coaxial de 50 ohms em sua impedância característica na faixa de CC a 18 GHz. É adequado para instrumentos de medição de banda larga e banda estreita. O Keysight 909A pode ser encomendado com um conector APC-7, tipo N fêmea ou tipo N macho.
909C
Terminação coaxial 909C, de CC a 2 GHz; termina sistemas de 50 ohms com características de baixa reflexão de alta precisão.
O Keysight 909C é uma carga de precisão e baixa reflexão de CC a 2 GHz para terminar um sistema coaxial de 50 ohms em sua impedância característica. Ele se destina ao uso como padrão de calibração. O Keysight 909C pode ser encomendado com um conector APC-7, tipo N macho ou tipo N fêmea.
909D
Terminação coaxial 909D, de CC a 26,5 GHz; termina sistemas de 50 ohms com características de baixa reflexão de alta precisão.
O Keysight 909D é uma carga de precisão e baixa reflexão de CC a 26,5 GHz para terminar um sistema coaxial de 50 ohms em sua impedância característica. Ele se destina ao uso como padrão de calibração.
85140B
Estabeleça planos de medição para fase e magnitude de reflexão conhecidas em sistemas coaxiais de 50 Ω.
O coaxial curto Keysight 85140B é utilizado para estabelecer planos de medição para fase e magnitude de reflexão conhecidas em sistemas coaxiais de 50 ohms. Possui um conector fêmea de 2,4 mm.
Para obter mais informações sobre terminação coaxial, visite Terminações (Cargas).