這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
W4519E 系統設計軟體中的分析工具,專為處理數位預失真(DPD)問題的架構師而設計。 它提供小型波形、內建最佳化 DPD 分析功能、具有 PNA-X DPD 驗證功能的工作流程,以及全新的動態增益模型提供前所未見的傳真度和記憶效應。
產品特性
系統設計中的 DPD Designer 具有下列特性:
- 相較於測試模型,是德科技小型波形分析儀的模擬速度加快 10 倍
- 內建 DPD 最佳化功能,有助於達成設計目標
- 連接模擬與 PNA-X 之間的工作流程,以便進行模型萃取
- 動態增益放大器模型可擷取 Doherty PA 的寬頻記憶效應
- 以系統設計為中心,專為架構師提供優雅、高效的操作介面
數位預失真技術正不斷演進,以因應更高的載波頻率、子載波頻寬和調變複雜度。 系統工程師在設計整個 DPD 系統時,他們需要 系統設計軟體的靈活性,以最佳化他們的 DPD 演算法;這取決於使用案例、PA 特性和系統限制。 是德科技推出 PathWave DPD 設計器,具有優雅的新操作介面和新的分析功能,帶來 4 項新特性:
- 相較於測試模型,是德科技小型波形可將模擬速度加快 10 倍,同時提供正確的波形特性。
- 內建的最佳化 DPD 分析功能可減少實驗並提高設計效率。
- 在 系統設計軟體、ADS 和 PNA-X DPD 驗證功能之間建立高效能的工作流程。
- 全新的動態增益(Dynamic Gain)模型提供前所未見的傳真度,以便模擬具有記憶效應的 Doherty 功率放大器。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助