お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W4519E System DesignのDPD Designer
DPD Designerは、キーサイトの革新的な動的利得モデルを使用して、メモリ効果を含めたDPDシステムシミュレーションを実行
W4519Eは、デジタルプリディストーション(DPD)を取り扱うアーキテクトが使用するSystem Designの解析ツールです。 コンパクト波形、内蔵の最適化DPD解析機能、PNA-XのDPD検証機能を含むワークフロー、メモリ効果を含めて前例のない忠実度を実現する新しい動的利得モデルを提供します。
ハイライト
W4519E System DesignのDPD Designerの特長:
- テストモデルと比較して最大10倍高速なシミュレーション速度を実現するキーサイトのコンパクト波形
- デザインの目標への収束を支援する内蔵のDPD最適化機能
- モデル抽出のためのシミュレーションとPNA-X間を接続するワークフロー
- ドハティPAの広帯域メモリ効果を捕捉する動的利得増幅器モデル
- アーキテクト向けの、システム設計を中心とした洗練された効率的なユーザーインタフェース
デジタルプリディストーションは、増大するキャリア周波数、コンポーネントキャリア帯域幅、および変調の複雑さという課題に対応するために進化しています。 システムエンジニアはDPDシステム全体を設計しており、System DesignにDPDアルゴリズムを最適化するための柔軟性を求めています。これは、ユースケース、PAの特性、システムの制約によって異なります。 キーサイトが提供するDPD Designerは洗練された新しいユーザーインタフェースと新しい解析機能を備え、以下の4つの利点を解放しています:
- キーサイトのコンパクト波形を使用すれば、正しい波形特性を実現しながら、テストモデルと比較して最大10倍もシミュレーション速度を短縮できます。
- 内蔵の最適化DPD解析により、実験が減少しデザイン効率が向上します。
- 効率的なワークフローにより、System Design、ADS、PNA-XのDPD検証機能を用いたシミュレーション間を接続します。
- 新しい動的利得モデルは、メモリ効果のあるドハティ・パワー・アンプのシミュレーションに対して前例のない忠実度を提供します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。