W4519E는 디지털 전치 왜곡(DPD)으로 작업하는 아키텍트를 위한 시스템 설계의 분석 도구입니다. 소형 파형, 내장된 최적화 DPD 분석, PNA-X DPD 검증 기능이 적용된 워크플로, 메모리 효과로 독보적인 충실도를 자랑하는 새로운 동적 게인 모델을 제공합니다.

주요 특징

시스템 설계의 W4519E DPD 설계자는 다음을 포함합니다.

  • 키사이트 소형 파형이 테스트 모델 대비 최대 10배 빠른 시뮬레이션 속도 제공
  • 설계 목표로 수렴시키는 데 도움이 되는 DPD 최적화 내장
  • 시뮬레이션 및 PNA-X 사이의 연결된 워크플로를 통해 모델 추출
  • Dohery PA에 대한 광대역 메모리 효과를 수집하는 동적 게인 앰프 모델
  • 아키텍트를 위한 명확하고 효율적인 시스템 설계 중심 사용자 인터페이스

디지털 전치 왜곡 기능은 반송파 주파수 증가, 콤포넌트 반송파 대역폭 및 변조 복잡성 문제를 해결할 수 있도록 발전합니다. 시스템 엔지니어는 전체 DPD 시스템을 설계하는데, 이들은 시스템 설계의 유연성을 활용하여 DPD 알고리즘을 최적화합니다. 또한 사용 사례에 따라 PA 특성과 시스템 제약도 최적화합니다. 키사이트는 DPD 설계자에 명확하고 새로운 사용자 인터페이스와 새로운 분석 기능을 제공함으로써 4가지 새로운 이점을 제공합니다.

  • 키사이트의 소형 파형은 테스트 모델 대비 10배까지 시뮬레이션 속도를 가속하면서도 적절한 파형 특성을 제공합니다.
  • 내장된 최적화 DPD 분석이 실험을 줄이고 설계 효율을 높여줍니다.
  • 시스템 설계, ADS, PNA-X DPD 검증 기능을 사용하여 시뮬레이션 간에 효율적인 워크플로를 제공합니다.
  • 새로운 동적 게인 모델은 메모리 효과가 있는 Doherty 전력 앰프 시뮬레이션에 독보적인 충실도를 제공합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?