尋找感興趣的產品?
PathWave ADS 和 EM 設計環境具有 3D 多製程射頻布局和 DRC/LVS/LVL 驗證功能。 RFPro EM(Momentum 和 FEM)模擬器、適用於 Cadence Virtuoso 的 RFIC 設計(GoldenGate)模擬器。 完整的 ADS 電路模擬器(線性、諧波平衡、波封、暫態/卷積)。 虛擬測試工作台(VTB)模擬器和完整的 VTB 程式庫,適用於雷達、5G/行動通訊、WiFi/網路連接和 WiMedia 等。
產品特性
W3614B PathWave ADS Core + EM Design Core + RFIC 設計 + RF Circuit Sim + 布局 + RFPro + VTB 引擎 + Complete VTB 包括:
- PathWave ADS 和電磁設計環境
- RFIC 封裝設計
- 使用 DRC/LVS/LVL 驗證進行 3D 多製程射頻布局
- RFPro Momentum 和 FEM 模擬器
- ADS 電路模擬器(線性、諧波平衡、波封、暫態/卷積)
- PathWave RFIC(GoldenGate)模擬器
- 虛擬測試工作台(VTB)模擬器,適用於數位調變射頻
- 完整的 VTB 驗證程式庫,適用於 5G、雷達、Wi-Fi 等
PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 多製程射頻布局和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證。 RFPro EM(Momentum 和 FEM)模擬器可用於 Cadence Virtuoso、Synopsys 客製化編譯器和 ADS,因此可在不修改布局的情況下,自動執行電磁電路協同模擬。 RFIC 設計(GoldenGate)模擬器適用於 Cadence Virtuoso 或 Synopsys 客製化編譯器,可分析大型 RFIC。 完成 RFIC 封裝後,完整的 ADS 電路模擬器(線性、諧波平衡、波封、暫態/卷積)可在所有操作條件下分析射頻/微波電路。 虛擬測試工作台(VTB)模擬器和完整的 VTB 程式庫,適用於雷達、5G/行動通訊、WiFi/網路連接和 WiMedia 等,可驗證您的設計是否符合業界標準。
包括業界首創的:
- 在電路層級對數位調變射頻進行誤差向量振幅(EVM)分析
- Winslow 非線性放大器穩定度完整分析
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助